产品概述
| 三菱FX3S系列PLC产品 控制规模:10~30点 (基本单元:10/14/20/30点) 适用于小规模控制的基础机型 小型且高功能的机型,强化网络和模拟量功能的扩展性。 |
产品特点
•最大30点的输入输出点数
•内存容量16K步的EEPROM内存。程序容量最大为4K步
•内置USB通信端口,进行12Mbps的高速通信
•内置RUN/STOP开关
•内置2个可进行计时器设定时间等调节的模拟量旋钮,可通过扩展板追加8个旋钮
•通过计算机用编程软件,可以在PLC RUN时更改程序
•内置了时钟功能,可以执行时间的控制
尺寸图
使用方法
安装位置
控制柜内的安装位置
在基本单元的左侧可连接特殊适配器。
如果有增加特殊适配器的计划,请在左侧留出所需的空间。
在DIN导轨上的安装/拆卸方法
基本单元可以安装在DIN46277(宽35mm)的DIN导轨上。
1. 连接扩展设备
根据所要扩展的产品,有时候在安装到控制柜内之前需要先安装到基本单元上。
•特殊适配器或连接器转换适配器(FX3S-CNV-ADP)安装到控制柜内之前,请先安装到基本单元上。
•功能扩展板、存储器盒也可以在基本单元安装后,再安装到基本单元上。
2. 防尘膜的粘贴
请务必将防尘膜贴在产品的通风孔上后,再进行设置、接线等操作。
此外,完成设置以及接线作业后,请务必撕下防尘膜。
直接安装方法(用M4螺丝安装)具体请参见产品指导书
使用案例
规格表
基本单元一般规格
|
0~55℃……运行时 -25~75℃……保存时 |
5~95%RH(不结露)……运行时 |
| 频率(Hz) | 加速度(m/s²) | 单向振幅(mm) | |
DIN导轨安装时 | 10~57 | - | 0.035 | X、Y、Z方向10次 (合计各80分钟) |
57~150 | 4.9 | - |
直接安装时 | 10~57 | - | 0.075 |
57~150 | 9.8 | - |
147m/s2、作用时间11ms、正弦半波脉冲下X、Y、Z方向各3次 |
采用噪音电压1,000Vp-p噪音宽度1μs上升沿1ns周期30~100Hz的噪音模拟器 |
AC1.5kV 1分钟 | 各端子和接地端子之间*2 |
AC500V 1分钟 |
用DC500V兆欧表测5MΩ以上 |
D类接地(接地电阻:100Ω以下)<不允许与强电系统共同接地>*3 |
无腐蚀性、可燃性气体,导电性尘埃(灰尘)不严重的场所 |
2000m以下*4 |
*1. 以IEC61131-2为判断基准。
*2. 关于不同产品的端子实施的耐压、绝缘电阻试验,请参考下列的项目。
*3. 接地请采用专用接地或是共同接地。
*4. 不能在加压超出大气压的环境下使用。否则有可能引起故障。