绝缘方式 | 过零触发功能 | 动作指示灯 | 输出的适用负载 *1 | 输入的额定电压 | 型号 |
光电三端双向开关耦合器 | 有 | 有 | 10A AC24~240V *2 | DC5~24V | G3PA-210B-VD DC5-24 |
20A AC24~240V *2 | G3PA-220B-VD DC5-24 | ||||
40A AC24~240V *2 | G3PA-240B-VD DC5-24 | ||||
60A AC24~240V *2 | G3PA-260B-VD DC5-24 | ||||
20A AC200~400V | DC12~24V | G3PA-420B-VD DC12-24 | |||
30A AC200~400V | G3PA-430B-VD DC12-24 | ||||
20A AC200~480V | G3PA-420B-VD-2 DC12-24 | ||||
30A AC200~480V | G3PA-430B-VD-2 DC12-24 | ||||
50A AC200~480V | G3PA-450B-VD-2 DC12-24 |
名称 | 负载电流 * | 负载电压范围 | 型号 | 适用机型 | 对应CE |
功率元件盒 | 10A | AC19~264V | G32A-A10-VD DC5-24 | G3PA-210B-VD DC5-24 | ○ |
20A | G32A-A20-VD DC5-24 | G3PA-220B-VD DC5-24 | |||
40A | G32A-A40-VD DC5-24 | G3PA-240B-VD DC5-24 | |||
60A | G32A-A60-VD DC5-24 | G3PA-260B-VD DC5-24 | |||
20A | AC180~440V | G32A-A420-VD DC12-24 | G3PA-420B-VD DC12-24 | ||
30A | G32A-A430-VD DC12-24 | G3PA-430B-VD DC12-24 | |||
20A | AC180~528V | G32A-A420-VD-2 DC12-24 | G3PA-420B-VD-2 DC12-24 | ||
30A | G32A-A430-VD-2 DC12-24 | G3PA-430B-VD-2 DC12-24 | |||
50A | G32A-A450-VD-2 DC12-24 | G3PA-450B-VD-2 DC12-24 |
名称 | 短路通电电流 | 适用SSR型号 | 型号 |
短路单元 | 10A | G3PA-210B-VD | G32A-D20 |
20A | G3PA-220B-VD G3PA-420B-VD(-2) | ||
30A | G3PA-430B-VD(-2) | G32A-D40 | |
40A | G3PA-240B-VD |
价格说明
额定电压 | 使用电压范围 | 输入电流 *1 | 电压电平 | |
动作电压 | 复位电压 | |||
DC5~24V | DC4~30V | 7mA以下 *2 | DC4V以下 | DC1V以上 |
DC12~24V | DC9.6~30V | DC9.6V以下 |
型号项目 | 额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 * | 浪涌ON电流耐量 | 峰值重复切断电压(参考值) |
G3PA-210B-VD | AC24~240V (50/60Hz) | AC19~264V (50/60Hz) | 0.1~10A(40℃时) | 150A(60Hz、1周期) | 600V(VDRM) |
G3PA-220B-VD | 0.1~20A(40℃时) | 220A(60Hz、1周期) | |||
G3PA-240B-VD | 0.5~40A(40℃时) | 440A(60Hz、1周期) | |||
G3PA-260B-VD | 0.5~60A(40℃时) | 440A(60Hz、1周期) | |||
G3PA-420B-VD | AC200~400V (50/60Hz) | AC180~440V (50/60Hz) | 0.5~20A(30℃时) | 220A(60Hz、1周期) | 1,000V(VDRM) |
G3PA-430B-VD | 0.5~30A(30℃时) | 440A(60Hz、1周期) | |||
G3PA-420B-VD-2 | AC200~480V (50/60Hz) | AC180~528V (50/60Hz) | 0.5~20A(30℃时) | 220A(60Hz、1周期) | 1,200V(VDRM) |
G3PA-430B-VD-2 | 0.5~30A(30℃时) | 440A(60Hz、1周期) | |||
G3PA-450B-VD-2 | 0.5~50A(30℃时) | 440A(60Hz、1周期) |
项目 | 型号 | G3PA- 210B-VD | G3PA- 220B-VD | G3PA- 240B-VD | G3PA- 260B-VD | G3PA- 420B-VD | G3PA- 430B-VD | G3PA- 420B-VD-2 | G3PA- 430B-VD-2 | G3PA- 450B-VD-2 |
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||||
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||||
输出ON电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 | ||||||||
漏电流 | 5mA以下(AC100V时) 10mA以下(AC200V时) | 10mA以下(AC100V时) 20mA以下(AC200V时) | 10mA以下(AC200V时) 20mA以下(AC400V时) | 20mA以下(AC480V时) | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||||||
耐电压 | AC4,000V 50/60Hz 1min | |||||||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm(双振幅0.75mm)(DIN导轨安装时) | |||||||||
冲击 | 300m/s2(DIN导轨安装时) | |||||||||
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、结露) | |||||||||
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、结露) | |||||||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||||
质量 | 约260g | 约340g | 约460g | 约900g | 约290g | 约410g | 约380g | 约500g | 约900g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|