构造 | 插座端子 | 印刷电路板用端子 | 外壳上部安装型 | |||
分类 | 极数 | 带动作指示灯 | 无动作指示灯 | 带闭锁摆杆 | ||
标准型 (符合电气用品 安全法的产品) | 2 | MY2N* | MY2* | MY2IN(S)* | MY2-02 | MY2F |
双 | MY2ZN | MY2Z | ―― | ―― | ―― | |
3 | MY3N | MY3 | ―― | MY3-02 | MY3F | |
4 | MY4N* | MY4* | MY4IN(S)* | MY4-02 | MY4F | |
双 | MY4ZN* | MY4Z* | MY4ZIN(S)* | MY4Z-02 | MY4ZF | |
线圈浪涌吸收用 二极管型 (线圈规格仅限DC) | 2 | MY2N-D2* | MY2-D* | MY2IN-D2(S)* | ―― | ―― |
双 | MY2ZN-D2 | MY2Z-D | ―― | |||
3 | MY3N-D2 | MY3-D | ―― | |||
4 | MY4N-D2* | MY4-D* | MY4IN-D2(S)* | |||
双 | MY4ZN-D2* | MY4Z-D* | MY4ZIN-D2(S)* | |||
线圈浪涌吸用 CR回路型 (线圈规格仅限AC) | 2 | MY2N-CR* | MY2-CR* | ―― | ―― | ―― |
4 | MY4N-CR* | MY4-CR* | MY4IN-CR(S)* | |||
双 | MY4ZN-CR* | MY4Z-CR* | MY4ZIN-CR(S)* | |||
高接触可靠型 | 4 双 | ―― | MY4Z-CBG | ―― | ―― | ―― |
塑料密封型 | 4 | MYQ4N | MYQ4 | ―― | MYQ4-02 | ―― |
双 | ―― | MYQ4Z | MYQ4Z-02 | |||
闭锁型 (线圈闭锁) | 2 | ―― | MY2K | ―― | MY2K-02 | ―― |
密闭型 | 4 | ―― | MY4H | ―― | MY4H-0 | ―― |
双 | MY4ZH | MY4ZH-0 |
分类 | 型号 | 额定电压(V) | |
标准库存品 | 订货生产品 | ||
标准型 | MY2Z | AC12、24、100/110、200/220 | AC220/240 |
DC12、24、48、100/110 | |||
动作指示灯内置型 | MY2ZN | AC12、24、100/110、110/120、 200/220、220/240 | |
DC12、24、48、100/110 | |||
二极管内置型 | MY2-D | DC12、24、100/110 | DC48 |
二极管、 动作指示灯内置型 | MY2N-D2 | DC12、24、48、100/110 | |
CR回路内置型 | MY2-CR | AC100/110、200/220 | AC110/120、220/240 |
CR回路、 动作指示灯内置型 | MY2N-CR | AC100/110、200/220 | AC110/120、220/240 |
分类 | 型号 | 额定电压(V) | |
标准库存品 | 订货生产品 | ||
标准型 | MY2Z | AC100/110、110/120、 200/220 | AC12、24、220/240 |
DC12、24、100/110 | DC48、 | ||
动作指示灯内置型 | MY2ZN | AC100/110、200/220 | AC12、24、110/120、220/240 |
DC12、24 | DC48、100/110 | ||
二极管内置型 | MY2-D | DC24 | DC12、100/110 |
二极管、 动作指示灯内置型 | MY2ZN-D2 | DC12、24、100/110 | |
CR回路内置型 | MY2-CR | AC200/220 | AC100/110 |
CR回路、 动作指示灯内置型 | MY2ZN-CR | AC100/110、200/220 |
分类 | 型号 | 额定电压(V) | |
标准库存品 | 订货生产品 | ||
标准型 | MY3 | AC24、100/110、110/120、 200/220、220/240 | AC12 |
DC12、24、100/110 | DC48 | ||
动作指示灯内置型 | MY3N | AC24、100/110、110/120、 200/220、220/240 | AC12 |
DC24、100/110 | DC12、48 | ||
二极管内置型 | MY3-D | DC24 | DC12、100/110 |
二极管、 动作指示灯内置型 | MY3N-D2 | DC12、24 | DC100/110 |
分类 | 型号 | 额定电压(V) | |
标准库存品 | 订货生产品 | ||
标准型 | MY4 | AC24、100/110、200/220 | AC12、110/120、 220/240 |
DC12、24、48、100/110 | |||
动作指示灯内置型 | MY4N | AC12、24、100/110、 110/120、200/220、220/240 | |
DC12、24、48、100/110 | |||
二极管内置型 | MY4-D | DC12、24、48、100/110 | |
二极管、 动作指示灯内置型 | MY4N-D2 | DC12、24、100/110 | DC48 |
CR回路内置型 | MY4-CR | AC100/110、200/220 | AC110/120、 220/240 |
CR回路、 动作指示灯内置型 | MY4N-CR | AC100/110、110/120、 200/220 | AC220/240 |
分类 | 型号 | 额定电压(V) | |
标准库存品 | 订货生产品 | ||
标准型 | MY4Z | AC100/110、110/120、 200/220、220/240 | |
DC12、24、48、100/110 | |||
动作指示灯内置型 | MY4ZN | AC100/110、200/220、 220/240 | AC24、110/120 |
DC24、100/110 | DC12、48 | ||
二极管内置型 | MY4Z-D | DC24、100/110 | DC12、48 |
二极管、 动作指示灯内置型 | MY4ZN-D2 | DC12、24、48、100/110 | |
CR回路内置型 | MY4Z-CR | AC100/110、200/220、 220/240 | AC110/120 |
CR回路、 动作指示灯内置型 | MY4ZN-CR | AC100/110、110/120、 200/220 | AC220/240 |
额定电压(V) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 线圈电感(H) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗 (VA、W) | |||
50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下*1 | 30%以上*2 | 额定电压的110% | 约1.0~约1.2 (60Hz) |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 约0.9~约1.1 (60Hz) | ||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 12 | 72.7 | 165 | 0.73 | 1.37 | 10%以上*2 | 约0.9 | |||
24 | 36.3 | 662 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 17.6 | 2,725 | 10.6 | 21.0 | ||||||
100/110 | 8.7/9.6 | 11,440 | 45.6 | 86.2 |
负载 | 电阻负载 | 感性负载 (cosφ = 0.4、L/R = 7ms) |
额定负载 | AC220V 5A DC24V 5A | AC220V 2A DC24V 2A |
额定通电电流 | 5A | |
接点电压的最大值 | AC250V DC125V | |
接点电流的最大值 | 5A | |
接点构成 | 2c | |
接点机构 | 单 | |
接点材质 | Ag |
种类 | 标准型 | 动作指示灯、二极管、CR内置型 |
使用环境温度*1 | -55~+70℃ | -55~+60℃ *2 |
使用环境湿度 | 5~85%RH |
种类 | 标准型 | 动作指示 灯内置型 | CR回路 内置型 | 二极管 内置型 | 动作指示灯、 二极管内置型 | 动作指示灯、 CR回路内置型 | |
接触电阻*1 | 50mΩ以下 | ||||||
动作时间*2 | 20ms以下 | ||||||
复位时间*2 | 20ms以下 | ||||||
最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | |||||
额定负载 | 1,800次/h | ||||||
绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | ||||||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||||
异极接点间 | |||||||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |||||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||||||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |||||
误动作 | 200m/s2 | ||||||
耐久性 | 机械 | AC5,000万次以上 DC1亿次以上(开关频率18,000次/h) | |||||
电气 *4 | 50万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) |
极数 | 2极 |
故障率P水准(参考值)*5 | DC5V 1mA |
质量 | 约35g |
额定电压(V) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 线圈电感(H) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗 (VA、W) | |||
50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下*1 | 30%以上*2 | 额定电压的110% | 约1.0~约1.2 (60Hz) |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 约0.9~约1.1 (60Hz) | ||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 12 | 75 | 160 | 0.73 | 1.37 | 10%以上*2 | 约0.9 | |||
24 | 36.9 | 650 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 18.58 | 2,600 | 10.6 | 21.0 | ||||||
100/110 | 9.1/10 | 11,000 | 45.6 | 86.2 |
负载 | 电阻负载 | 感性负载 (cosφ = 0.4、L/R = 7ms) |
额定负载 | AC220V 5A DC24V 5A | AC220V 2A DC24V 2A |
额定通电电流 | 5A | |
接点电压的最大值 | AC250V DC125V | |
接点电流的最大值 | 5A | |
接点构成 | 2c | |
接点机构 | 双 | |
接点材质 | 镀金+银 | |
种类 | 标准型 | 动作指示灯、二极管、CR内置型 |
使用环境温度*1 | -55~+70℃ | -55~+60℃ *2 |
使用环境湿度 | 5~85%RH |
种类 | 标准型 | 动作指示 灯内置型 | 二极管 内置型 | 动作指示灯 二极管 内置型 | CR 内置型 | CR回路内置型、 动作指示灯内置型 | |
接触电阻*1 | 50mΩ以下 | ||||||
动作时间*2 | 20ms以下 | ||||||
复位时间*2 | 20ms以下 | ||||||
最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | |||||
额定负载 | 1,800次/h | ||||||
绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | ||||||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||||
异极接点间 | |||||||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |||||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||||||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |||||
误动作 | 200m/s2 | ||||||
耐久性 | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | |||||
电气 *4 | 20万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) |
极数 | 2极 |
故障率P水准(参考值)*5 | DC5V 100μA |
质量 | 约35g |
额定电压(V) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 线圈电感(H) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗 (VA、W) | |||
50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下*1 | 30%以上*2 | 额定电压的110% | 约1.0~约1.2 (60Hz) |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 约0.9~约1.1 (60Hz) | ||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 12 | 75 | 160 | 0.73 | 1.37 | 10%以上*2 | 约0.9 | |||
24 | 36.9 | 650 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 18.5 | 2,600 | 10.6 | 21.0 | ||||||
100/110 | 9.1/10 | 11,000 | 45.6 | 86.2 |
负载 | 电阻负载 | 感性负载 (cosφ = 0.4、L/R = 7ms) |
额定负载 | AC220V5A DC24V 5A | AC220V 2A DC24V 2A |
额定通电电流 | 5A | |
接点电压的最大值 | AC250V DC125V | |
接点电流的最大值 | 5A | |
接点构成 | 3c | |
接点机构 | 单 | |
接点材质 | Ag |
种类 | 标准型 | 动作指示灯、二极管 |
使用环境温度 *1 | -55~+70℃ | -55~+60℃ *2 |
使用环境湿度 | 5~85%RH |
种类 | 标准型 | 动作指示灯内置型 | 二极管内置型 | 动作指示灯、二极管内置型 | |
接触电阻*1 | 50mΩ以下 | ||||
动作时间*2 | 20ms以下 | ||||
复位时间*2 | 20ms以下 | ||||
最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | |||
额定负载 | 1,800次/h | ||||
绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | ||||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
异极接点间 | |||||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |||
误动作 | 200m/s2 | ||||
耐久性 | 机械 | AC5,000万次以上 DC1亿次以上(开关频率18,000次/h) | |||
电气 *4 | 50万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) |
极数 | 3极 |
故障率P水准(参考值)*5 | DC5V 1mA |
质量 | 约35g |
额定电压(V) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 线圈电感(H) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗 (VA、W) | |||
50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下*1 | 30%以上*2 | 额定电压的110% | 约1.0~约1.2 (60Hz) |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 约0.9~约1.1 (60Hz) | ||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 12 | 72.7 | 165 | 0.73 | 1.37 | 10%以上*2 | 约0.9 | |||
24 | 36.3 | 662 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 17.6 | 2,725 | 10.6 | 21.0 | ||||||
100/110 | 8.7/9.6 | 11,440 | 45.6 | 86.2 |
负载 | 电阻负载 | 感性负载 (cosφ = 0.4、L/R = 7ms) |
额定负载 | AC220V3A DC24V 3A | AC220V 0.8A DC24V 1.5A |
额定通电电流 | 3A | |
接点电压的最大值 | AC250V DC125V | |
接点电流的最大值 | 3A | |
接点构成 | 4c | |
接点机构 | 单 | |
接点材质 | Au包层+Ag合金 |
种类 | 标准型 | 动作指示灯、二极管 |
使用环境温度 *1 | -55~+70℃ | -55~+60℃ *2 |
使用环境湿度 | 5~85%RH |
种类 | 标准型 | 动作指示 灯内置型 | CR回路 内置型 | 二极管 内置型 | 动作指示灯、 二极管内置型 | 动作指示灯、 CR回路内置型 | |
接触电阻*1 | 50mΩ以下 | ||||||
动作时间*2 | 20ms以下 | ||||||
复位时间*2 | 20ms以下 | ||||||
最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | |||||
额定负载 | 1,800次/h | ||||||
绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | ||||||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||||
异极接点间 | |||||||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |||||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||||||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |||||
误动作 | 200m/s2 | ||||||
耐久性 | 机械 | AC5,000万次以上 DC1亿次以上(开关频率18,000次/h) | |||||
电气 *4 | 20万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) |
极数 | 4极 |
故障率P水准(参考值)*5 | DC5V 100mA |
质量 | 约35g |
型号 | 负载的种类 | 条件 | 开关频度 | 电气耐久性 (1万次以上) |
MY4 DC24V | AC磁性开关 | AC100V 35VA 浪涌4A、稳态0.35A | ON: 1s OFF: 3s | 50 |
DC螺线管线圈 | DC24V 40W 稳态1.6A L/R=10ms 浪涌吸收二极管连接 | ON: 0.5s OFF: 1.5s | 50 | |
DC24V 20W 稳态0.8A L/R=10ms 浪涌吸收二极管连接 | ON: 0.5s OFF: 1.5s | 100 |
额定电压(V) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 线圈电感(H) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗 (VA、W) | |||
50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下*1 | 30%以上*2 | 额定电压的110% | 约1.0~约1.2 (60Hz) |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 约0.9~约1.1 (60Hz) | ||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 12 | 72.7 | 165 | 0.73 | 1.37 | 10%以上*2 | 约0.9 | |||
24 | 36.3 | 662 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 17.6 | 2,725 | 10.6 | 21.0 | ||||||
100/110 | 8.7/9.6 | 11,440 | 45.6 | 86.2 |
负载 | 电阻负载 | 电感负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) |
项目 | ||
额定负载 | AC220V 3A DC24V 3A | AC220V 0.8A DC24V 1.5A |
额定通电电流 | 3A | |
接点电压的最大值 | AC250V DC125V | |
接点电流的最大值 | 3A | |
接点构成 | 4c | |
接点机构 | 双 | |
接点材质 | Au包层+Ag合金 |
种类 | 标准型 | 动作指示灯、二极管、CR内置型 |
使用环境温度*1 | -55~+70℃ | -55~+60℃ *2 |
使用环境湿度 | 5~85%RH |
种类 | 标准型 | 动作指示 灯内置型 | CR回路 内置型 | 二极管 内置型 | 动作指示灯、 二极管内置型 | 动作指示灯、 CR回路内置型 | |
接触电阻*1 | 50mΩ以下 | ||||||
动作时间*2 | 20ms以下 | ||||||
复位时间*2 | 20ms以下 | ||||||
最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | |||||
额定负载 | 1,800次/h | ||||||
绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | ||||||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||||
异极接点间 | |||||||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |||||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||||||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |||||
误动作 | 200m/s2 | ||||||
耐久性 | 机械 | 2,000万次以上(开关频率18,000次/h) | |||||
电气 *4 | 10万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) | ||||||
极数 | 2极 | ||||||
故障率P水准(参考值)*5 | DC1V 100μA | ||||||
质量 | 约35g |
额定电压(V) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 线圈电感(H) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗 (VA、W) | |||
50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 80%以下 *1 | 30%以上 *2 | 额定电压的 110% | 约0.9~约1.1 (60Hz) |
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
DC | 12 | 75 | 160 | 0.73 | 1.37 | 10%以上*2 | 约0.9 | |||
24 | 37.7 | 636 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 18.8 | 2,560 | 10.6 | 21. |
极数 | 2极 | 4极 | 4极(双) | |||
负载 | 电阻负载 (cosφ = 1) | 感性负载 (cosφ = 0.4、 L/R = 7ms) | 电阻负载 (cosφ = 1) | 感性负载 (cosφ = 0.4、 L/R = 7ms) | 电阻负载 (cosφ = 1) | 感性负载 (cosφ = 0.4、 L/R = 7ms) |
额定负载 | AC250V 5A DC30V 5A | AC250V 2A DC30V 2A | AC250V 3A DC30V 3A | AC250V 0.8A DC30V 1.5A | AC250V 3A DC30V 3A | AC250V 0.8A DC30V 1.5A |
额定通电 电流 | 10A * | 5A * | ||||
接点电压的 最大值 | AC250V、 DC125V | |||||
接点电流的 最大值 | 10A | 5A | ||||
接点构成 | 单 | 单 | 双 | |||
接点材质 | Ag | Au包层+Ag合金 | Au包层+Ag合金 |
种类 | 动作指示灯、二极管、CR内置型 |
使用环境温度*1 | -55~+60℃ *2 |
使用环境湿度 | 5~85%RH |
种类 | 2极 | 3极 | 4极 | |
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |||
动作时间*2 | 20ms以下 | |||
复位时间*2 | 20ms以下 | |||
最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | ||
额定负载 | 1,800次/h | |||
绝缘电阻*3 | 1000MΩ以上 | |||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
异极接点间 | ||||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
误动作 | 200m/s2 | |||
耐久性 | 机械 | AC5,000万次以上 DC1亿次以上(开关频率18,000次/h) | 2,000万次以上 (开关频率18,000次/h) | |
电气 *4 | 50万次以上 (额定负载、开关频率1,800次/h) | 20万次以上 (额定负载、开关频率1,800次/h) | 10万次以上 (额定负载、开关频率1,800次/h) | |
故障率P水准 (参考值)*5 | DC5V 1mA | DC1V 1mA | DC1V 100μA | |
质量 | 约35g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|