产品概述
FR-E700系列变频器,是三菱电机实现高驱动性能的经济型产品
■具有多种磁通矢量控制,在0.5Hz请看下,使用先进磁通量矢量控制模式可以使转矩提高到200%(3.7KW以下)。
■短时超载增加到200%时允许持续时间为3S,误报警将更少发生。
■经过改进的限转矩及限电流功能可以为机械提供必要的保护
产品特点
800/700系列的主要特点![主要特点](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/MID1/222005917222/img/a190001.jpg)
尺寸图
FR-E700外形尺寸图 (单位:mm)![外形图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/MID1/222005917222/img/a190002.jpg)
规格概述
FR-A800,F800,E700,D700及其CS80产品特性汇总![规格概述](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/MID1/222005917222/img/a190003.jpg)
使用案例
随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
根据行业经验总结变频器主要可以应用于如下行业: 空调负载类、破碎机类负载、大型窑炉煅烧炉类负载、压缩机类负载、轧机类负载、转炉类负载、卷扬机类负载、辊道类负载、
泵类负载、吊车、翻斗车类负载、拉丝机类负载、运送车类负载、电梯高架游览车类负载 、给料机类负载、堆取料机类负载、风机类负载、搅拌机类负载等
相关产品
规格表
1,FR-E700技术规格![技术规格](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/MID1/222005917222/img/b190001.jpg)
![技术规格](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/MID1/222005917222/img/b190002.jpg)
2,FR-E700通用规格
3,FR-E700端子接线图![端子接线图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/MID1/222005917222/img/b190005.jpg)
![端子接线图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/MID1/222005917222/img/b190006.jpg)
4,FR-E700端子规格说明![端子规格](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/MID1/222005917222/img/b190007.jpg)
![端子规格](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/MID1/222005917222/img/b190008.jpg)