电阻 ST-7系列 3圈型表面贴装微调电位器
商品
评价
详情
  • 电阻 ST-7系列 3圈型表面贴装微调电位器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电阻 ST-7系列 3圈型表面贴装微调电位器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
可进行细微调整的薄型微调电位器。
【特长】
・尺寸为7 mm。
・可进行细微调整。
・支持自动安装(编带)。
・密闭结构,可通过流焊/回流焊进行焊接(可清洗)。
【用途】
・可用于通信设备、广播电视设备、电源设备、传感器设备。
・可用作工业设备等各种调整装置。

ST-7系列 3圈型表面贴装微调电位器的详情

ST-7系列 3圈型表面贴装微调电位器:相关图像

ST-7系列 3圈型表面贴装微调电位器 图像

  • 额定功率:0.25W(70℃) 0W(125℃)
  • 使用温度范围:-55至+125℃
  • 绝缘电阻:1,000MΩ minimum(DC500 V)
  • 绝缘耐压:AC600V,60s
  • 重量:Approx. 0.25g

ST-7系列 3圈型表面贴装微调电位器的尺寸

 

(单位:mm)

 

ST-7系列 3圈型表面贴装微调电位器:相关图像

ST-7EB系列尺寸图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 无源元件 > 电阻 > 可变电阻(电位计、微调) > 电阻 ST-7系列 3圈型表面贴装微调电位器
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页