开关 SLE6・SLE10系列 防尘型 小型翘板开关
商品
评价
详情
  • 开关 SLE6・SLE10系列 防尘型 小型翘板开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关 SLE6・SLE10系列 防尘型 小型翘板开关

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品是最适用于设备电源的SLE6系列防尘型小型翘板开关。
【特长】
・是获得海外标准认证的产品。C-USUL、CSA、VDE、SEMKO。
・在面板上安装采用按入方式。・是小型产品。
・防尘结构。
・断路距离3mm以上。
【用途】
・最适合省空间设计。
・用于通信设备、工业设备、信息设备、各类工业设备等众多用途。

SLE6、SLE10系列 防尘型小型翘板开关的详情

SLE6・SLE10系列 防尘型 小型翘板开关:相关图像

SLE6、SLE10系列 防尘型小型翘板开关的图像

SLE6、SLE10系列 防尘型小型翘板开关的规格

  • 额定:SLE6 最大 AC 125V 6A ・AC 250V 4 A(阻性负载)/最小 AC/DC 5V 10 mA(阻性负载)
  • 初始接触电阻:20mΩ以下(DC2至4V 1A)
  • 耐电压:AC1,500V 1分钟(端子-端子间)
  • 绝缘电阻:100MΩ以上(端子-端子间(DC500V))
  • 电气寿命:10,000次
  • 动作力:2.45~12.7N
  • 使用温度范围:-25至+85℃
  • 保存温度范围:-40至+85℃

SLE6、SLE10系列 防尘型小型翘板开关的尺寸

SLE6A

 

(单位:mm)

 

SLE6・SLE10系列 防尘型 小型翘板开关:相关图像

SLE6A尺寸图

SLE6A2

 

(单位:mm)

 

SLE6・SLE10系列 防尘型 小型翘板开关:相关图像

SLE6A2尺寸图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 构造部件 > 电路板用开关 > 电路板用翘板开关 > 开关 SLE6・SLE10系列 防尘型 小型翘板开关
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页