电阻 RJ-5系列 14圈型金属陶瓷微调电位器
商品
评价
详情
  • 电阻 RJ-5系列 14圈型金属陶瓷微调电位器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电阻 RJ-5系列 14圈型金属陶瓷微调电位器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
可进行细微设定的14圈型微调电位器。
【特长】
・可进行细微设定。
・密闭结构(可清洗)。
・调整方向可从上面、侧面中选择。
【用途】
・用于通信设备、广播电视设备、电源设备、传感器设备、其他工业设备等。
・可用作各种调整用装置。

RJ-5系列 14圈型金属陶瓷微调电位器的详情

RJ-5系列 14圈型金属陶瓷微调电位器:相关图像

RJ-5系列 14圈型金属陶瓷微调电位器 图像

  • 公称电阻值范围:10Ω至2MΩ
  • 电阻值容许差:±10%
  • 额定功率:0.25W(85℃) 0W(120℃)
  • 电阻变化特性:线性(B)
  • 最大输入电压:DC200V或额定功率中较小的一方
  • 最大导通电流:100mA或额定功率中较小的一方
  • 有效电气旋转圈数:11 turns
  • 剩余电阻值:1%或2Ω中较大一方以下
  • 接触电阻变化:1%或3Ω中较大一方以下
  • 使用温度范围:-55至120℃
  • 电阻温度系数:10Ω至50Ω:±250 10-6/℃ maximum/100Ω至2MΩ:±100 10-6/℃ maximum
  • 绝缘电阻:1,000MΩ minimum(DC500V)
  • 绝缘耐压:AC600V,60s
  • 重量:Approx. 0.37g

RJ-5系列 14圈型金属陶瓷微调电位器的尺寸

RJ-5EW型

 

(单位:mm)

 

RJ-5系列 14圈型金属陶瓷微调电位器:相关图像

RJ-5EW型外形尺寸图

RJ-5EX型

 

(单位:mm)

 

RJ-5系列 14圈型金属陶瓷微调电位器:相关图像

RJ-5EX型外形尺寸图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 无源元件 > 电阻 > 可变电阻(电位计、微调) > 电阻 RJ-5系列 14圈型金属陶瓷微调电位器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页