电阻 RJ-4系列 1圈型金属陶瓷微调电位器
商品
评价
详情
  • 电阻 RJ-4系列 1圈型金属陶瓷微调电位器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电阻 RJ-4系列 1圈型金属陶瓷微调电位器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品为RJ-4系列1圈型金属陶瓷微调电位器,采用贵金属合金多触点游标,可靠性优异。
【特长】
・额定功率0.5 W的小型产品。
・采用贵金属合金多触点游标。
【用途】
・作为通信设备、广播电视设备、电源设备、传感器设备、工业设备等各种调整装置使用。

RJ-4系列 1圈型金属陶瓷微调电位器的详情

RJ-4系列 1圈型金属陶瓷微调电位器:相关图像

RJ-4系列 单圈型金属陶瓷微调电位器 图像

RJ-4系列 1圈型金属陶瓷微调电位器的尺寸

RJ-4EW系列

 

(单位:mm)

 

RJ-4系列 1圈型金属陶瓷微调电位器:相关图像

RJ-4EW系列尺寸图

RJ-4EWS系列

 

(单位:mm)

 

RJ-4系列 1圈型金属陶瓷微调电位器:相关图像

RJ-4EWS系列尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 无源元件 > 电阻 > 可变电阻(电位计、微调) > 电阻 RJ-4系列 1圈型金属陶瓷微调电位器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页