SLE210K系列 防尘型小型翘板开关的图像
额定 | 负载种类 | 感性负载 | 负载电阻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
冲击电流 (功率因数=0.6) | AC125V | AC250V | AC125V 10A AC250V 10A (功率因数=1.0) | |||
100A | 60A | 100A | 60A | |||
遮断电流 (功率因数=0.9) | 10A | 10A | 10A | 10A | ||
最小 | AC/DC5V 10mA (负载电阻) | |||||
C-ULUS | AC125V 6A・AC250V 6A (负载电阻) | |||||
初始接触电阻 | 20mΩ以下 (DC2至4V 1A) | |||||
初始耐电压 | AC1500V 1分钟 | |||||
初始绝缘电阻 | 100MΩ以上 (DC500V) | |||||
电气寿命(次) | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | |
动作力 | 3.92至12.7N | |||||
使用温度范围 | -25至+85℃ | |||||
保存温度范围 | -40至+85℃ |
(单位:mm)
SLE210K尺寸图
(单位:mm)
SLE210K2尺寸图
(单位:mm)
SLE210K4尺寸图
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|