开关 MHS系列 极超小型滑动开关
商品
评价
详情
  • 开关 MHS系列 极超小型滑动开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关 MHS系列 极超小型滑动开关

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
用途广泛的微小电流用极超小型滑动开关。
【特长】
・电路种类丰富。
・电气寿命(耐久性)为5,000次。
・安装高度为3.5 mm。
【用途】・可用于通信设备、工业设备、信息设备、各类工业设备等众多用途。

极超小型滑动开关的尺寸

 

(单位:mm)

 

MHS系列 极超小型滑动开关:相关图像

极超小型滑动开关的尺寸图

极超小型滑动开关的规格

额定最大额定DC12V 0.2A (负载电阻)
最小额定DC5V 10mA (负载电阻)
初始接触电阻50mΩ以下(AC200μV 1.5mA)
耐电压AC500V 1分钟
绝缘电阻100MΩ 以上 (DC500V)
电气寿命5,000次
使用温度范围-10至+70℃
保存温度范围-20至+80℃

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 构造部件 > 电路板用开关 > 电路板用滑动开关 > 开关 MHS系列 极超小型滑动开关
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页