AS系列 超小型滑动开关 示意图
额定 | AC/DC 0.4VA | 电压范围 | 20mV至48V |
---|---|---|---|
电流范围 | 1μA至50mA | ||
最大额定 | AC/DC48V 50mA | ||
最小额定 | AC/DC20mV 1μA | ||
初始接触电阻 | 50mΩ以下(AC200μV 1.5mA) | ||
耐电压 | AC250V 1分钟 | ||
初始绝缘电阻 | 500MΩ以上(DC500V) | ||
电气寿命 | 最大额定下1万次 | ||
0.4 VA或最小额定时下5万次 | |||
动作力 | 0.69至4.9N | ||
使用温度范围 | -20℃至+85℃ | ||
保存温度范围 | -40℃至+85℃ |
(单位:mm)
型号AS1D-2M-10-Z/AS1E-2M-10-Z 尺寸图
(单位:mm)
型号AS2D-2M-10-Z/AS2E-2M-10-Z 尺寸图
(单位:mm)
型号AS1D-5M-10-Z/AS1E-5M-10-Z 尺寸图
(单位:mm)
型号AS2D-5M-10-Z 尺寸图
(单位:mm)
型号AS2D-6M-10-Z 尺寸图
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|