开关 CL-SB系列 滑动开关
商品
评价
详情
  • 开关 CL-SB系列 滑动开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关 CL-SB系列 滑动开关

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品种类丰富的小型滑动开关。
【特长】
・备有电路构成、操作方向、端子形状等各不相同的产品类型。
・标准规格除了银触点,还新增了金触点。
・行程为2 mm。
・采用耐热性树脂,支持回流安装。
・采用双触点结构。
【用途】・可用于通信设备、工业设备、住宅设施设备、工业设备等众多用途。

CL-SB系列 滑动开关的详情

  • 使用温度范围・保存温度范围:-40至+85℃
  • 密封性:开放型,不可清洗
  • 行程:2 mm
  • 绝缘电阻:100 MΩ minimum(DC500 V)
  • 耐电压:AC500 V, 60 s

CL-SB系列 滑动开关的尺寸

 

(单位:mm)

 

CL-SB系列 滑动开关:相关图像

CL-SB-12C-02 尺寸图

CL-SB系列 滑动开关:相关图像

CL-SB-22C-02 尺寸图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页