开关 ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关
商品
评价
详情
  • 开关 ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关 ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
超小型、薄型微小电流用滑动开关。
【特长】
・接触部采用双触头夹扣机构,接触可靠性高。
・可整体清洗。
・端子间距为2.54 mm(单间距)的印刷电路板专用。
・采用独立的掣子机构,实现了轻盈的操作感受。
・符合UL标准的产品。
【用途】
・接触部实施了镀金处理,最适合用于微小电流领域。
・可用于通信设备、工业设备、信息设备、各类工业设备等众多用途。

ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关的详情

ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关:相关图像

ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关 示意图

  • 额定 AC/DC 0.4VA(电压范围):20mV至48V
  • 额定 AC/DC 0.4VA(电流范围):1μA至50mA
  • 最大额定:AC/DC60V 50mA
  • 最小额定:AC/DC20mV 1μA
  • 初始接触电阻:50mΩ以下(AC200μ V 1.5 mA)
  • 耐电压:AC250V 1分钟
  • 初始绝缘电阻:500MΩ以上(DC500V)
  • 电气寿命:最大额定下1万次、0.4 VA或最小额定下5万次
  • 动作力:0.69~4.9 N
  • 使用温度范围:-20℃至+85℃
  • 保存温度范围:-40℃至+85℃

ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关的尺寸图

 

(单位:mm)

 

ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关:相关图像

型号ASE1D-2M-10-Z、ASE1E-2M-10-Z

 

(单位:mm)

 

ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关:相关图像

型号ASE1D-5M-10-Z

 

(单位:mm)

 

ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关:相关图像

型号ASE2D-5M-10-Z

 

(单位:mm)

 

ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关:相关图像

型号ASE2D-6M-10-Z

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 构造部件 > 电路板用开关 > 电路板用滑动开关 > 开关 ASE系列 可水洗型 超小型滑动开关
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页