8SS系列 超小型滑动开关 图像
(单位:mm)
8SS1011-Z 尺寸图
8SS2011-Z 尺寸图
8SS1012-Z 尺寸图
8SS2012-Z 尺寸图
触点规格 | 银触点 | 镀金触点 | |
---|---|---|---|
额定 | 最大额定 | AC125V 6A DC30V 4A | DC250V 25mA AC125V 6A |
最小额定 | AC/DC5V 100mA | AC/DC20mV 1μA | |
初始接触电阻 | 10mΩMax.(DC2至4V 1A) | 20mΩMax.(AC200μV1.5mA) | |
初始耐电压 | AC1000V 1分钟 | ||
初始绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC500V) | ||
电气寿命 | ON-ON | 30,000次 | |
ON-OFF-ON | 20,000次 | ||
机械寿命 | 100,000次 | ||
使用温度范围 | -30至+85℃ | ||
保存温度范围 | -40至+85℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|