光学编码器 REC16系列 设定用光学编码器
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
光学编码器 REC16系列 设定用光学编码器
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
本品是小型16 mm方型设定用光学编码器。
【特长】
・是采用树脂轴的防静电产品。
・可选择有/无开关、25RPM/50RPM。
・采用低成本设计。
・开关寿命和旋转寿命均为100万次。
・2相矩形波型产品。
【用途】
・最适合播放设备、FA、安全系统等的手动设定用途。
REC16系列 设定用光学编码器的详情
REC16设定用光学编码器 图像
REC16系列 设定用光学编码器的尺寸
(单位:mm)
REC16系列 设定用光学编码器 外形尺寸图
REC16系列 设定用光学编码器的标准规格
电源电压
DC5V±5%
电源电流
30mA maximum
输出波形
矩形波
输出相
A,B
分辨率(P/R)
25,50
A、B相位差
90°±45°
最大响应频率
100Hz
输出信号
"1(High)"
+4.5V minimum
"0(Low)"
+0.5 V maximum
光源
LED
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
构造部件
>
电路板用开关
>
电路板用编码器开关
>
光学编码器 REC16系列 设定用光学编码器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1714610130441
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714610130441