开关 SC-1000/2000系列 通孔销/SMD 旋转编码开关
商品
评价
详情
  • 开关 SC-1000/2000系列 通孔销/SMD 旋转编码开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关 SC-1000/2000系列 通孔销/SMD 旋转编码开关

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品为10 mm方形、3.9 mm厚的薄型无铅DIP旋转编码开关。
【特长】
・采用金属弹簧,具有明快的定位感。
・为3.9 mm厚的薄型产品,可高密度安装。
・通过镀金触点实现了高可靠性。
・上方设定(通孔针)、无旋钮、可使用一字螺丝刀。
・4-1端子排列。
【用途】
・可用于通信设备、工业设备、住宅设施设备、工业设备等众多用途。

SC-1000/2000系列 通孔销/SMD 旋转编码开关的详情

  • 密封性:可清洗
  • 接触电阻:100mΩ maximum
  • 绝缘电阻:1000MΩ(DC100V)minimum
  • 耐电压:AC 250V/60 s
  • 使用温度范围:−40至+85℃
  • 保存温度范围:−40至+85℃

SC-1000/2000系列 通孔销/SMD 旋转编码开关的尺寸图

 

(单位:mm)

 

SC-1000/2000系列 通孔销/SMD 旋转编码开关:相关图像

型号SC-1010B 、SC-1030B 尺寸图

 

(单位:mm)

 

SC-1000/2000系列 通孔销/SMD 旋转编码开关:相关图像

型号SC-2010B 尺寸图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 构造部件 > 电路板用开关 > 电路板用拨码开关 > 开关 SC-1000/2000系列 通孔销/SMD 旋转编码开关
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页