开关 SA-7000 表面贴装型 DIP型旋转编码开关
商品
评价
详情
  • 开关 SA-7000 表面贴装型 DIP型旋转编码开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关 SA-7000 表面贴装型 DIP型旋转编码开关

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
7mm方型小型DIP旋转编码开关。
【特长】
・厚度为3.0mm的薄型。
・备有上方/侧面设定、10/16位置、端子形状J-导线等丰富的产品类型。
・提高了可视性。
・还有带支持端子的薄型侧面设定型产品。
【用途】・可用于通信设备、工业设备、住宅设施设备、工业设备等众多用途。

SA-7000 表面贴装型 DIP型旋转编码开关详情

  • 密封性:不可清洗
  • 绝缘电阻:100MΩ(DC100V)minimum
  • 耐电压:AC250V,60s
  • 使用温度范围:-40至+85℃
  • 保存温度范围:-40至+85℃

SA-7000 表面贴装型 DIP型旋转编码开关尺寸

 

(单位:mm)

 

SA-7000 表面贴装型 DIP型旋转编码开关:相关图像

SA-7010B 尺寸图

SA-7000 表面贴装型 DIP型旋转编码开关:相关图像

SA-7050A 尺寸图

SA-7000 表面贴装型 DIP型旋转编码开关:相关图像

SA-7050B 尺寸图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 构造部件 > 电路板用开关 > 电路板用拨码开关 > 开关 SA-7000 表面贴装型 DIP型旋转编码开关
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页