开关 CAS系列 跳接开关(SMD)
商品
评价
详情
  • 开关 CAS系列 跳接开关(SMD)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关 CAS系列 跳接开关(SMD)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品为SMD型滑动跳接开关。
【特长】
・可从单电路/双电路/双联型中选择。
・支持自动安装。
・通过表面安装实现小型、省空间化。
・采用镀金、双触点,接触稳定性优异。
・安装高度为2.5 mm。
【用途】・可用于通信设备、工业设备、信息设备、各类工业设备等众多用途。

CAS系列 跳接开关(SMD)的详情

CAS系列 跳接开关(SMD):相关图像

CAS系列 跳接开关(SMD)图像

  • 使用温度范围/保存温度范围:-40至85℃
  • 密封性:带胶带密封,有可清洗型
  • 重量:Approx. 0.05 g(CAS-120)/Approx. 0.08 g(CAS-220)

关于清洗

  • 不可清洗(无胶带密封):CAS-120A1、CAS-120B1、CAS-220A1、CAS-220B1
  • 可清洗(有胶带密封):CAS-120A、CAS-120B、CAS-220A、CAS-220B

CAS系列 跳接开关(SMD)的尺寸

 

(单位:mm)

 

CAS-120A1

CAS系列 跳接开关(SMD):相关图像

CAS-120A1 外形尺寸图

CAS-120B1

CAS系列 跳接开关(SMD):相关图像

CAS-120B1 外形尺寸图

CAS-220A1

CAS系列 跳接开关(SMD):相关图像

CAS-220A1 外形尺寸图

CAS-220B1

CAS系列 跳接开关(SMD):相关图像

CAS-220B1 外形尺寸图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 构造部件 > 电路板用开关 > 电路板用拨码开关 > 开关 CAS系列 跳接开关(SMD)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页