开关 CYP系列 拨码开关(全间距)
商品
评价
详情
  • 开关 CYP系列 拨码开关(全间距)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关 CYP系列 拨码开关(全间距)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品为薄型全间距拨码开关。
【特长】
・采用安装高度仅5 mm的薄型设计。
・采用镀金、双触点,接触稳定性优异。
・明快的定位感。
・有采用胶带密封的可清洗型产品(CYP-0400MC、CYP-0800MC)。
【用途】・用于通信设备、AV及办公设备、电脑周边设备、众多工业设备。

CYP系列 拨码开关(全间距)的详情

CYP系列 拨码开关(全间距):相关图像

CYP系列 拨码开关(全间距)图像

  • 使用温度范围/保存温度范围:-40至85℃
  • 密封性:有带胶带密封可清洗型

CYP系列 拨码开关(全间距)的尺寸

形式:极数/L尺寸

  • CYP-02:2/6.48mm
  • CYP-04:4/11.56mm
  • CYP-08:8/21.72mm

凸型把手、通孔针 外形尺寸图

 

(单位:mm)

 

CYP系列 拨码开关(全间距):相关图像

凸型把手、通孔针

平型把手、通孔针 外形尺寸图

 

(单位:mm)

 

CYP系列 拨码开关(全间距):相关图像

平型把手、通孔针

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 构造部件 > 电路板用开关 > 电路板用拨码开关 > 开关 CYP系列 拨码开关(全间距)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页