开关 ATE系列 可水洗型 标准拨动开关
商品
评价
详情
  • 开关 ATE系列 可水洗型 标准拨动开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关 ATE系列 可水洗型 标准拨动开关

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品为可水洗型微小电流用拨动开关。
【特长】
・接触部采用双触头夹扣机构,实现了高可靠性。
・采用完全密封结构,可整体清洗。
・是端子间距均为英制尺寸(2.54 mm)的印刷电路板专用产品。
・采用独立的掣子机构,实现了轻盈的操作感受。・符合UL标准的产品。(ATE-J型除外)
【用途】
・接触部实施了镀金处理,最适合用于微小电流领域。
・可用于通信设备、电脑周边设备及其他各类工业设备。

ATE系列 可水洗型 标准拨动开关的详情

ATE系列 可水洗型 标准拨动开关:相关图像

ATE系列 可水洗型 标准拨动开关 示意图

  • 额定(最大额定):AC・DC 60V 50 mA 0.4 VA AC、DC
  • 额定(最小额定):AC・DC20mV 1μA
  • 初始接触电阻:50m Ω以下(AC200μV 1.5 mA)
  • 耐电压:AC250V 1分钟
  • 绝缘电阻:500MΩ以上(DC500V)
  • 电气寿命:最大额定下10,000次、某些型号在0.4 VA以下时可达50,000次或30,000次
  • 机械寿命:某些型号可达50,000次或30,000次
  • 使用温度范围:-20至+85℃
  • 保存温度范围:-40至+85℃

ATE系列 可水洗型 标准拨动开关 尺寸图例

 

(单位:mm)

 

ATE系列 可水洗型 标准拨动开关:相关图像

型号ATE1D-2F3-10-Z 尺寸图

 

(单位:mm)

 

ATE系列 可水洗型 标准拨动开关:相关图像

型号ATE1D-2J3-10-Z 尺寸图

 

(单位:mm)

 

ATE系列 可水洗型 标准拨动开关:相关图像

型号ATE1D-2M3-10-Z 尺寸图

 

(单位:mm)

 

ATE系列 可水洗型 标准拨动开关:相关图像

型号ATE1D-5M3-10-Z尺寸图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 构造部件 > 电路板用开关 > 电路板用拨动开关 > 开关 ATE系列 可水洗型 标准拨动开关
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页