【特长】
・ 牢固的锁紧结构
采用在连接器嵌合状态下,上下左右各嵌合方向可承受49 N拉伸力的设计。
遭受意外冲击也不会发生故障,可安心使用。
・ 防止连接器反向插入、斜向嵌合
通过上下4个键防止连接器反向插入及斜向嵌合。由于采用了斜向嵌合时插头不会接触插座信号部
的保护结构,因此最适合与插拔次数多的周边设备连接。
・ 最适合小型设备的I/F
插头厚8 mm、长20 mm(包含外壳),也很适合用于小型设备。插座
为矮型,高度仅3 mm,触头间距0.5 mm,只需很小的面积即可安装,有助于实现组件的小型化。