PO6系列 低矮超小型同轴连接器
商品
评价
详情
  • PO6系列 低矮超小型同轴连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PO6系列 低矮超小型同轴连接器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
 ・ 低矮化
   嵌合时自印刷电路板起的高度
    备有10.5 mm(PO6-R-PC(40)和PO6-LP-196/U(40)嵌合时)、
    6 mm(PO6-LR-PC(40)和PO6-P-196/U(40)嵌合时)
两种类型。
・ 超小型
   与在移动无线等用途中广受好评的广濑电机UM型连接器相比,实现了约80%的小型化。
・ 抗外力的独创锁定机构
   嵌合部具有广濑电机独创的锁定机构,对振动、冲击、撬起等外力
也具有超群的可靠性。
・ 高整合
   具有DC~2GHz时VSWR1.2以下的优异高频特性。
・ 标准电缆采用RG-196A/U电缆
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 同轴连接器 > PO6系列 低矮超小型同轴连接器