【特长】
・ 超小型
与以往的75 Ω系同轴连接器相比,体积缩小约30%(与广濑电机产品相比:PL71系列),
实现了装置小型化,可进行高密度安装。L型插座的电路板安装高度为5 mm。
・ 优异的锁定方式
结合部采用电气基准面始终接触(顶部接触)的广濑电机独创的锁定方式,
且设计了可以对其进行保护、以发挥可靠保护效果的外筒结构,实现了较高的接触稳定性
和可靠性。
・ 高整合
具有DC~3GHz的高频特性,适用于3G-SDI播放设备。
・ 适用于1.5C型电缆
标准适用电缆为1.5C型电缆,与广濑电机BNC(75)系列等组合使用,
可以实现从接口连接到内部配线的综合性线缆连接。