符合保护等级IP67。纤细紧凑的多功能型。适用于在高度有限的空间内进行传感器线的中继!
【特长】
・纤细紧凑,采用对面端子螺丝规格,使用用途更为广泛!
・罩盖为2点固定,缩短了作业时间!(JB-WST306(E)除外)
・可在以往只靠安装孔难以安装的型材等宽度较小处进行安装。*需进行开孔加工
・使用密封圈时,可符合IP67标准。(推荐密封圈请参阅产品目录PDF)
商品特长
・符合保护等级IP67。纤细紧凑的多功能型。适用于在高度有限的空间内进行传感器线的中继!
・纤细紧凑,采用对面端子螺丝规格,使用用途更为广泛!
・罩盖为2点固定,缩短了作业时间!
・可在以往只靠安装孔难以安装的型材等宽度较小处进行安装。*需进行开孔加工
・使用密封圈时,可符合IP67标准。
商品信息
商品规格
型号 | 兼容导体 标称截面积 |
---|
黑 | 米色 |
---|
JB-WST303 | JB-WST303BJ | 1.25 mm2 以下 |
JB-WST304 | JB-WST304BJ |
JB-WST306 | JB-WST306BJ |
型号 | 兼容导体 标称截面积 |
---|
黑 | 米色 |
---|
JB-WST303E | JB-WST303EBJ | 1.25 mm2 以下 |
JB-WST304E | JB-WST304EBJ |
JB-WST306E | JB-WST306EBJ |
本体重量
尺寸
注意・禁止事项
- 请勿施加负载,例如将脚挂在产品上。
- 请不要在操纵杆上涂漆。
- 不能在油或水中使用
- 请勿在以下环境中使用或存放。 否则可能会导致产品变质。
- 1.强酸、有机溶剂(氯化乙基、氯化甲基甲酚等)的气氛。
- 2.水蒸气、咸气、臭氧的气氛。
施工时的注意事项
施工期间请注意以下事项。
- 在户外使用时,请避免阳光直射。
- 请注意以下事项,以防止由于电线传输而导致的水等侵入。
- 1.安装电线,使电线入口不朝上。
- 2.如果电线是从上方拉出的,请制作排水器或提供水平部分。
开发秘辛
近年来由于各设备及装置的小型化,传感器等中继箱的设置场所受到了限制。
以这些为背景,追求小型化和施工的易用性而开发。