产品概述
12 至175 A 的Vario 旋转手柄负荷开关,适用于带载分断和接通需要频繁操作的电阻或电阻和电感混合电路。此外,还可用于AC-3 和DC-3 类电动机的直接切换。
Vario 负荷开关适于分断完全可见的隔离应用( 因为只有在所有触头处于实际断开位置且处于合适的隔离距离,负荷开关的手柄才能显示“断开”位置),并且可用挂锁将开关锁定在断开位置上。
产品特点
密封式负荷开关;
密封式负荷开关用于起动和停止电机;
3级负荷开关,10至140A,旋转式操作手柄,符合IEC 947-4-1 和 IEC 204 规范;
可用挂锁锁定(不提供挂锁);
IP65防护外壳,可铅封和锁定;
外壳在I(开)位置锁定,最大额定电流63A;
Vario负荷开关;
Vario负荷开关适用于分断完全可见的隔离应用(因为只有在所有触头处于实际断开位置且处于合适的隔离距离,负荷开关的手柄才能显示”断开”位置),并且可用挂锁开关锁定在断开位置适用于带载分断和接通需要频繁操作的电阻或电阻和电感混合电路。此外,还可用于AC3和DC3类电动机的直接切换。
使用案例
品牌介绍
在施耐德电气,获取能源并利用数字技术是人们的基本权力,其赋能所有人对能源和资源的最大化利用,并确保每一个人,在任何时间,任何地点都能尽享Life Is On。
其提供能源与自动化数字解决方案,以实现高效和可持续。其将世界领先的能源技术、自动化技术、软件及服务融合于整体解决方案之中,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。
其致力于打造有意义、包容和赋能的企业价值观,并承诺让这个开放的,全球化的,创新的生态圈释放无限可能。
规格表
尺寸图
|
V0 | 74 | 55 | 60 | mm |
V01 | 74 | 55 | 60 | mm |
V1 | 74 | 55 | 60 | mm |
V02 | 74 | 55 | 60 | mm |
V2 | 74 | 55 | 60 | mm |
V4 | 83 | 60 | 65 | mm |
V5 | 125 | 90 | 90 | mm |
V6 | 125 | 90 | 90 | mm |