操作手柄(进口) VARIO负荷开关用
商品
评价
详情
  • 操作手柄(进口) VARIO负荷开关用
  • 操作手柄(进口) VARIO负荷开关用
  • 操作手柄(进口) VARIO负荷开关用
  • 操作手柄(进口) VARIO负荷开关用
  • 操作手柄(进口) VARIO负荷开关用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

操作手柄(进口) VARIO负荷开关用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
适用于Vario负荷开关的操作手柄及前面板
Vario负荷开关可用于带载分断和接通需要频繁操作的电阻或电阻和电感混合电路。此外,还可用于AC3和DC3类电动机的直接切换
产品特点
型号适用开关操作手柄颜色前面板尺寸固定方式IP等级
KAF1PZV02C…V2C可用最多3把挂锁锁定(直径:Φ4~Φ8)黑色手柄、黑色前面板面板:60×604个螺钉IP65
KDF3PZV5C和V6C不可挂锁锁定红色手柄、黄色前面板面板:90×904个螺钉IP65
KAD1PZV02C…V2C可用最多3把挂锁锁定(直径:Φ4~Φ8)黑色手柄、黑色前面板面板:60×60通过孔Φ22.5IP65
KCD1PZV02C…V2C可用最多3把挂锁锁定(直径:Φ4~Φ8)红色手柄、黄色前面板面板:60×60通过孔Φ22.5IP65
KCG2YZV3C和V4C可用最多5把挂锁锁定红色手柄、黄色前面板面板:90×904个螺钉IP40
KCC1LZV02C…V2C不可挂锁锁定红色手柄、黄色前面板面板:45×45通过孔Φ22.5IP65
KAF3PZV5C和V6C可用最多3把挂锁锁定(直径:Φ4~Φ8)黑色手柄、黑色前面板面板:90×904个螺钉IP65
KDF2PZV3C和V4C不可挂锁锁定红色手柄、黄色前面板面板:60×604个螺钉IP65
KCE1LZV02C…V2C不可挂锁锁定红色手柄、黄色前面板面板:45×454个螺钉IP65
KCC1YZV02C…V2C可用1把挂锁锁定(直径:Φ4~Φ6)红色手柄、黄色前面板面板:45×45通过孔Φ22.5IP65
KBF2PZV3C和V4C不可挂锁锁定黑色手柄、黑色前面板面板:60×604个螺钉IP65
KCE1YZV02C…V2C可用1把挂锁锁定(直径:Φ4~Φ6)红色手柄、黄色前面板面板:45×454个螺钉IP65
KAF2PZV3C和V4C可用最多3把挂锁锁定(直径:Φ4~Φ8)黑色手柄、黑色前面板面板:60×604个螺钉IP65
尺寸图
安装尺寸图
使用案例
组装示意图
相关产品
品牌介绍
全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气助您善用其效,尽享其能!

规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
KAFP1Z面板是4个螺钉安装的安装方式,这4个螺钉的最大紧固力矩是多少?
AFP1Z面板是4个螺钉安装的安装方式,这4个螺钉的最大紧固力矩是0.6N.M,如果超过这个值可能会造成螺钉孔被拧碎。
此最大紧固力矩还适用于以下4个螺钉安装方式的面板:KAF1PZ 、KCF1PZ、KAF2PZ、KCF2PZ、 KBF1PZ、KDF1PZ、KBF2PZ、KDF2PZ、KCF1YZ、KCF2YZ。
V3(C)、V4(C)能否和90*90的面板KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用?
可以配合使用。
1、如果V3(C)、V4(C)安装在柜门上,则与KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用时需要配一个90*90 的适配器板KZ106;
2、如果V3(C)、V4(C)安装在柜体后部,其与KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用时就按照样本上的组合图选(本体+面板+长轴+联锁板),不需要定KZ106。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页