存储器类型 | 大小 | 已使用 |
RAM | 1MB | 执行应用程序。 |
闪存 | 1MB | 在断电时保存程序和数据。 |
参考号 | 数字量输入 | 数字量输出 | 模拟量输入 | 模拟量输出 |
TM218LDA16DRN | 7路常规输入和2路快速输入(HSC)(1) | 7路继电器输出 | 否 | 否 |
TM218LDA24DRN | 12路常规输入和2路快速输入(HSC)(1) | 10路继电器输出 | 否 | 否 |
TM218LDA24DRHN | 10路常规输入和4路快速输入(HSC)(2) | 10路继电器输出 | 否 | 否 |
TM218LDD24DUPHN | 10路常规输入和4路快速输入(HSC)(2) | 6路常规输出和4路快速(PTO/PWM/FG)(3) | 否 | 否 |
TM218LDAE24DRHN | 10路常规输入和4路快速输入(HSC)(2) | 10路继电器输出 | 否 | 否 |
TM218LDA40DRN | 22路常规输入和2路快速输入(HSC)(1) | 16路继电器输出 | 否 | 否 |
TM218LDA40DRPHN | 20路常规输入和4路快速输入(HSC)(2) | 12路继电器输出和4路快速输出(PTO/PWM/FG)(3) | 否 | 否 |
TM218LDD40DUPHNB | 20路常规输入和4路快速输入(HSC)(2) | 12路常规输出和4路快速输出(PTO/PWM/FG)(3) | 否 | 否 |
TM218LDAE40DRPHN | 20路常规输入和4路快速输入(HSC)(2) | 12路继电器输出和4路快速输(PTO/PWM/FG)(3) | 否 | 否 |
TM218LDA40DR2HN | 20路常规输入和4路快速输入(HSC)(2) | 16路继电器输出 | 否 | 2路模拟量输出 |
TM218LDA40DR4PHN | 20路常规输入和4路快速输入(HSC)(2) | 12路继电器输出和4路快速输(PTO/PWM/FG)(3) | 2路模拟量输入 | 2路模拟量输出 |
TM218LDA60DRN | 34路常规输入和2路快速输入(HSC)(1) | 24路继电器输出 | 否 | 否 |
型号 | TM218LDD24DUPHN | TM218LDD40DUPHNB |
额定电压 | 24Vdc | |
电源中断时间 | 10毫秒(20.4Vdc时) | |
最大突波电流 | 50A(25°C时) | |
持续输出功率 | 15W | 24W |
DC电源与内部逻辑,I/O与保护性接地(PE)之间的隔离 | 500Vdc |
型号 | TM218LDA16DRN TM218LDA24DRN TM218LDA24DRHN TM218LDAE24DRHN | TM218LDA40DRN TM218LDA40DRPHN TM218LDAE40DRPHN TM218LDA40DR2HN TM218LDA40DR4PHN TM218LDA60DRN |
电压额定值 | 100...240Vac | |
限制(含波纹电压) | 85...264Vac | |
频率 | 50/60Hz | |
电源中断时间 | 100Vac时为10毫秒 | |
最大突波电流 | 110Vac时30A | |
240Vac时60A | ||
持续输出功率 | 25W | 34W |
AC电源与内部逻辑、I/O与保护性接地(PE)之间的隔离 | 1780Vac/2500Vd |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|