产品概述
XA2塑料系列模块式按钮Ø22 mm
遵循EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, GB14048.1-93, GB14048.5-2008标准
产品特点
符合标准:IEC,CCC认证标准
工作温度: - 25 ~ +55 °C, 贮存温度: - 40 ~ +70 °C
按钮、带灯按扭: 150万次操作,选择开关: 30万次操作,急停开关:10万次操作
IP54 (前部)
II 级电子冲击保护,符合 IEC 536 和 NF C 20-030
尺寸图
尺寸图
按拉式按钮
单位(mm)
转动复位
规格概述
规格概述
|
符合标准 | EN/IEC60947-5-1,EN/IEC60947-5-4,GB14048.1-93,GB14048.5-2008 |
防护处理 | 标准版本:"TC" |
环境温度 | 工作温度:-25~+55°C,贮存温度:-40~+70°C |
抗振性 | 蘑菇头按钮:8g,其他按钮:15g(40Hz<频率<500Hz)符合IEC60068-2-6 |
抗冲击 | 按钮、带灯按钮:70g,蘑菇头按钮:15g,选择开关:120g,符合IEC60068-2-27 |
电子冲击保护 | II级,符合IEC536和NFC20-030 |
防护等级符合IEC529和NFC20-010 | IP54(前部) |
机械寿命 | 按钮、带灯按扭:150万次操作,选择开关:30万次操作 |
急停开关:10万次操作 |
|
额定工作特性 | AC-15:A600或Ue=240V和Ie=3A DC-13:Q600或Ue=250V和le=0.27A |
额定绝缘电压 | Ui=600V,污染等级3,符合IEC60947-1,Ui=600V |
额定耐冲击电压 | Uimp=6kV符合IEC947-1 |
触头动作 | 慢断(常闭或常开),常闭触点为肯定断开 |
可靠工作 | 安全装置(蘑菇头"急停"按钮):常闭触点分断可靠,符合IEC60947-5-1第3部分 |
短路保护 | 10A熔芯类型gl符合IEC269-1,VDE0660-200 |
额定工作功率 | 符合IEC60947-5-1附录C。应用范围AC-15和DC-13 |
可靠性能 | 一亿次操作中,故障率<1(可编程控制器输入,24Vd.c.) |
接线 | 螺旋压入式端子,接线能力:最小1x0.5mm2,最大,带或不带接线端片: |
2x1.5mm2或1x2.5mm2 | 6.3mmFaston端子(根据需要) |
使用案例
主要在机械制造,控制系统盘控制制造等行业中应用
控制柜
自动化设备
相关产品
规格表
相关规格请参考如下表格
急停按钮
尺寸图
单位(mm)
按拉式按钮
转动复位