睿易系列 XA2塑料系列按钮 平头按钮(弹簧复位)
商品
评价
详情
  • 睿易系列 XA2塑料系列按钮 平头按钮(弹簧复位)
  • 睿易系列 XA2塑料系列按钮 平头按钮(弹簧复位)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

睿易系列 XA2塑料系列按钮 平头按钮(弹簧复位)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
施耐德XA2按钮产品图
施耐德XA2塑料系列
平头弹簧复位按钮
Φ22mm
符合标准:EN/IEC 60947-5-1
     EN/IEC 60947-5-4
     GB 14048.1-93
     GB 14048.5-2008
产品特点
概述

•符合标准:IEC60947-5-4,GB14048.5
•工作温度:-25℃ to +25℃
•防护等级:IP54
•机械寿命:按钮150万次,旋钮30万次,急停10万次
•电气寿命:AC-15,Ue=240V,:le=3A,DC-13,Ue=250V,:le=0.27A
•触点动作:慢断
•整体包装出货
•单层可装2个触点,最多可装3层

优势

•简约大气,外圈采用亚光金属质感的设计,简约大气,与设备相得益彰
•使用简易,模块化设计,安装拆卸更便利。品种规格齐全,满足各种需求
•安全可靠,触点采用螺钉紧固,防震防松。上百万次机械寿命,经久耐用。

应用范围

盘柜厂,控制柜,OEM机器设备等
尺寸图
施耐德XA2按钮尺寸图
使用方法
施耐德XA2按钮使用方法
施耐德XA2按钮使用方法
使用案例
家装领域
施耐德XA2按钮使用案例
工控领域
施耐德XA2按钮使用案例
以上资料转载自施耐德官网,如有疑问,请移步查询。
规格表
特性
环境
符合标准EN/IEC60947-5-1,EN/IEC60947-5-4,GB14048.1-93,GB14048.5-2008
防护处理标准版本:"TC"
环境温度工作温度:-25~+55℃,贮存温度:-40~+70℃
抗振性蘑菇头按钮:8g,其他按钮:15g(40Hz<频率<500Hz)符合IEC60
抗冲击按钮、带灯按钮:70g,蘑菇头按钮:15g,选择开关:120g,符合IEC60068-2-27
电子冲击保护II级,符合IEC536和NFC20-030
防护等级符合IEC529和NFC20-010IP54(前部)
机械寿命按钮、带灯按扭:150万次操作,选择开关:30万次操作
急停开关:10万次操作
触点特性
额定工作特性AC-15:A600或Ue=240V和Ie=3A
DC-13:Q600或Ue=250V和le=0.27A
额定绝缘电压Ui=600V,污染等级3,符合IEC60947-1,Ui=600V
额定耐冲击电压Uimp=6kV符合IEC947-1
触头动作慢断(常闭或常开),常闭触点为肯定断开
可靠工作安全装置(蘑菇头"急停"按钮):常闭触点分断可靠,符合IEC60947-5-1第3部分
短路保护10A熔芯类型gl符合IEC269-1,VDE0660-200
额定工作功率符合IEC60947-5-1附录C。应用范围AC-15和DC-13
可靠性能一亿次操作中,故障率<1(可编程控制器输入,24Vd.c.)
接线螺旋压入式端子,接线能力:最小1x0.5mm2,最大,带或不带接线端片:
2x1.5mm2或1x2.5mm26.3mmFaston端子(根据需要)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
国产XA2按钮的额定工作电流?
XA2产品线,AC-15:3A/240V;DC-13:0.27A/250V。
XA2按钮的机械寿命?
按钮、带灯按扭: 150万次操作;
选择开关: 30万次操作;
急停开关: 10万次操作
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 按钮 > 睿易系列 XA2塑料系列按钮 平头按钮(弹簧复位)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页