产品概述
施耐德电气生产的低压断路器在全球具有广泛的影响和最大的市场占有率。
“Multi 9”系列覆盖全部低压终端电气产品,它代表了当今低压终端配电的最新技术。
产品特点
模数化
“Multi 9”不单是一个名字,由于每一个模数都统一为9mm的宽度,所以再复杂的产品也将因此而变得简单。
导轨安装
“Multi 9”可方便地安装在DIN国际标准导轨,无需特别的安装。DIN轨道不仅适用于“Multi 9”产品,还适用于系统内的其它电气产品。
“Multi 9”可根据需要在轨道上垂直或水平安装,而不影响其性能。
连接
“Multi 9”产品采用隧道式接线端子,这种设计易于使导线导入正确位置、压接更加牢固,可有效减少由于连接不良引起的端子过热和烧毁。
安全
● 螺丝孔为凹陷设计,以避免意外事故发生。
● 有明确的工作状态指示。
● 断路器插拔式底座及旋转手柄可避免非专业人员的接触,更加确保人身安全。
认证
本产品目录所列产品,凡已列入国家产品认证目录的,均已获得“CCC”认证证书。
2007年7月1日起,C65系列及其剩余电流动作保护附件、DPN系列及其剩余电流动作保护附件、C65直流系列、C60系列、C120系列、NG125系列、INT系列、PC导轨插座产品符合RoHS认证标准。
尺寸图
相关文件
使用案例
品牌介绍
施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。
集团2017财年销售额为247亿欧元,在全球100多个国家拥有超过14.2万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
在施耐德电气,我们称之为:
施耐德电气中国
• 中国已经成为集团在全球第二大市场
• 在中国拥有超过17000 名员工
• 3 个主要研发中心和1 个施耐德电气研修学院
• 23 家工厂、8 个物流中心、9 个分公司和37 个办事处遍布全国
规格表
|
电气参数 |
最大工作电压 | 440VAC |
分断能力KA | 10KA |
额定电流(A) | 1-63A |
类型 | 1P/230VAC |
2/3/4P/400VAC |
冲击耐受电压 | 6kV |
限流等级 | 3 |
隔离功能 | 切实分断指示 |
手柄上绿色标志表示触头处于断开位置 |
快速闭合 | 保证冲击性负载的可靠工作,延长断路器的电气寿命 |
机械寿命 | 20,000次 |
环境 |
使用环境温度 | -30℃至+70℃ |
抗湿热性 | 2类(温度55℃时,相对湿度95%) |
参考重量(克) |
重量 | 1P/110 |
2P/220 |
3P/340 |
4P/450 |
接线 | 隧道式接线端子 |
端子接线面积 | 1-32A,适用于25mm2及以下导线 |
40-63A,适用于35mm2及以下导线 |
标准及认证 | 符合IEC60898/GB10963 |
获得CCC认证证书 |