按钮盒 含急停按钮
商品
评价
详情
  • 按钮盒 含急停按钮
  • 按钮盒 含急停按钮
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

按钮盒 含急停按钮

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【用途】:可与施耐德XB2B/XB5A/XA2E系列按钮配套使用,起到防水防尘、耐腐蚀等作用。
【使用方法】:打开面板将按钮安装在内部,再用底部螺丝固定后即可使用。
产品特点
①高品质材料
产品外壳采用高阻燃PC塑料为原料,耐高温腐蚀,增强使用寿命,提升安全度。
产品特点

②高等级防护
产品内置密封圈,进一步提升防水防尘功能,防护等级达到IP65。
产品特点

③可拆卸面板
产品分为上下两部分,面板可拆卸,可重复安装,便于调整。
产品特点
尺寸图
产品尺寸图
规格概述
用  途:开关(配件・其它)
尺  寸:51×68×68 (mm)
开孔个数:1
防护等级:IP65
说  明:急停按钮盒(含急停按钮)
使用案例
使用案例
品牌介绍
施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。
集团2017财年销售额为247亿欧元,在全球100多个国家拥有超过14.2万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,
通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
在施耐德电气,我们称之为:按钮盒 含急停按钮 品牌介绍

施耐德电气中国
• 中国已经成为集团在全球第二大市场
• 在中国拥有超过17000 名员工
• 3 个主要研发中心和1 个施耐德电气研修学院
• 23 家工厂、8 个物流中心、9 个分公司和37 个办事处遍布全国

规格表
产品类型急停按钮盒
型号XALJ01C
尺寸51×68×68
开孔个数1
IP等级IP65
说明含急停按钮
防护性能防水防尘,耐腐蚀
关于此商品的常见问题 (FAQ)
ZB2BZ1605C防护罩能否用到带急停按钮的按钮盒XALJ01C上或按钮盒XALB01YC上呢?
ZB2BZ1605C可以用在急停按钮盒上,XALJ01C,XALB01YC都可以。
按钮盒有哪些材料的?相应的深度和孔间距是多少?
按钮盒材质有塑料和金属两种。孔深和孔间距取决于安装孔数。具体可参考产品样本。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页