接线板是砌块式,可以任意极数组装。
安装端板。
用螺丝刀对带有固定耳的端子排进行安装。
电线的连接通过CAGE CLAMP进行。用驱动器从上往下推,打开弹簧,插入电线,松开驱动器。
不同类型的按钮,使用十字螺丝刀或刀片宽度较大的螺丝刀,也可以进行弹簧操作。
引脚编号可以使用专用粘贴标记。
安装脚需要以35~40mm的间隔安装。
端子排,单侧带有推压键
使用梳状跨接器进行跨接。也可以在长条下面安装。(适合较小的线径)
极数 | 型号 2线 | 型号 4线 |
---|---|---|
端子台, 带固定法兰, 灰色 | ||
2 | 261-102 | 261-202 |
3 | 261-103 | 261-203 |
4 | 261-104 | 261-204 |
5 | 261-105 | 261-205 |
6 | 261-106 | 261-206 |
7 | 261-107 | 261-207 |
8 | 261-108 | 261-208 |
9 | 261-109 | 261-209 |
10 | 261-110 | 261-210 |
11 | 261-111 | 261-211 |
12 | 261-112 | 261-212 |
颜色 | 型号 2线 | 型号 4线 |
---|---|---|
灰色 | 261-301 | 261-331 |
浅灰色 | 261-303 | 261-333 |
蓝色 | 261-304 | 261-334 |
橙色 | 261-306 | 261-336 |
黄绿混色 | 261-307 | 261-337 |
单侧附带按钮(2线/4线)
尺寸图(261-301~261-337)
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|