端子台 260系列 小型接线端子及端子台
商品
评价
详情
  • 端子台 260系列 小型接线端子及端子台
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

端子台 260系列 小型接线端子及端子台

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

小型接线端子及端子排260系列特征

端子台はブロック式で、自由な極数で組み立てが可能。

接线板是砌块式,可以任意极数组装。

端子台の終端にエンドプレートを取り付け。

安装端板。

端子台はビス留めでパネル等に固定できる。

用螺丝刀对带有固定耳的端子排进行安装。

電線の接続はCAGE CLAMPによりワンタッチで行える。ドライバで上から押してスプリングを開き、電線を挿入した後、ドライバを離せば結線できる。

电线的连接通过CAGE CLAMP进行。用驱动器从上往下推,打开弹簧,插入电线,松开驱动器。

プラスドライバや刃幅の大きなドライバでもスプリング操作ができるプッシュボタン付きのタイプも用意。

不同类型的按钮,使用十字螺丝刀或刀片宽度较大的螺丝刀,也可以进行弹簧操作。

端子番号表示には専用貼付けマーカを用意。

引脚编号可以使用专用粘贴标记。

マウンティングフットは35~40mm間隔で取り付ける必要あり。

安装脚需要以35~40mm的间隔安装。

専用工具を使用して、ジャンパを取り付け可能。また、ジャンパの下に電線を接続する事も可能。(適合電線径は小さくなります。)

使用梳状跨接器进行跨接。也可以在长条下面安装。(适合较小的线径)

颜色型号
2线
型号
4线
灰色260-301260-331
浅灰色260-303260-333
蓝色260-304260-334
橙色260-306260-336
黄绿混色260-307260-337
极数型号
2 线
型号
4 线 
端子台, 带固定法兰, 灰色
2260-102260-202
3260-103260-203
4260-104260-204
5260-105260-205
6260-106260-206
7260-107260-207
8260-108260-208
9260-109260-209
10260-110260-210
11260-111260-211
12260-112260-212

尺寸

寸法図(260-301~260-337)

尺寸图(260-301~260-337)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 座式端子台(棒端子式) > 端子台 260系列 小型接线端子及端子台