• 接线端子 2006系列 TOPJOB® S轨装接线端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

接线端子 2006系列 TOPJOB® S轨装接线端子

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

继电器/分支和接地接线端子 2006 系列规格

2006-1201〜1207の外観

2006-1201〜1207的外观

2006-1301〜1307の外観

2006-1301〜1307的外观

单触式接线

笼式夹不需要特殊工具,可以用平头螺丝刀操作。 由于单线和绞合线可以直接连接,因此不需要压接端子。 不会再有螺丝脱落或忘记拧紧。 接线端子有两种类型:侧入式和前式接线端子,具体取决于电线连接方向。

导线连接方式

STEP1

STEP1

将螺丝刀插入控制槽(方孔)。 正确插入后,驱动器保持不动。

STEP2

STEP2

握住螺丝刀并打开笼夹时,将裸露的电线插入端口(圆孔)。

STEP3

STEP3

握住电线的同时,退出驱动器完成连接。

关于弹簧的运动范围

スプリングの開口部(ケージ)の上縁が導電部の上面に当たる。

弹簧开口(笼盖)的上缘相当于导电部分的上表面。

ハウジング内に設けられたスプリング・ストッパーに当たる。

相当于设置在外壳内的弹簧制动器。

根据上述,弹簧的可动范围受到双重限制,因此不会超过弹性极限,不会变形或损伤。

简化的终端处理

不选择电线,也不做特殊的末端处理,剥去电线的覆盖层就可以直接接线。 当然,也可以用相同的方式连接带有焊接尖端或压接端子的电线。 国际标准IEC60204-1(机械安全)规定“每个夹紧单元一根电线”。

根据线径的自动调节功能

保持架夹根据线径自动调整夹紧力。 钢丝越粗,夹紧力越强,弹簧随钢丝的线径变化而变化,钢丝不会松动。 由于笼形夹紧弹簧的夹紧面是平的,不会损坏电线。 也能将不同直径的电线连接到同一接线端子。

接触部件的可靠性

在拉线的情况下,不是嵌进电线,而是通过增加紧固力来固定电线。 保持架夹符合所有尺寸导线的VDE和IEC标准。

笼钳通过对较小的面积施加较大的力(N),与扭矩拧紧的螺钉式相比,获得更大的接触压力(N / mm2)。保持恒定的接触压力,不需要定期重新拧紧。

电线与导电部的接触位置紧固力较大,接触部分不受外部空气的影响,不会被腐蚀。由于笼夹可以将电线压在弹簧的表面上,因此与其他可插入的板形弹簧不同,不会卡在电线上,配合压力自动调整功能,比螺钉式对电线造成的损伤小。
弹簧材料为不锈钢(相当于SUS631),具有优异的耐腐蚀性,即使在300°C的温度下也不会影响机械性能(外壳材料可在-50°C至+105°C的环境温度下连续使用,*工作温度因型号而异),即使操作超过1,000次,也可以正常工作。 在镀锌的情况下不会出现如滑动硬化,迁移,晶须等问题。

 

高容量

笼钳具有很高的短路电流容差。 通过了基于IEC178(CO)128的短路电流测试(电流密度120A/mm2=AC 1秒),而不影响功能。 导线护套因过电流产生的热量而熔化,但接线端子未损坏。 笼夹采用高纯度电解铜作为导电部分,接点压力高,形成稳定的接触面。 在小电流和电压下也表现出优异的性能,也可以连接热电偶。

抗振动和冲击

保持架夹具有较大的夹紧力,而质量非常小。 连接电线时重量分布均匀,所以没有固有的共振点,并且耐振动和冲击,不会对电线造成损坏或可测定的接触瞬断。 作为测试条件,保持架夹可承受高达 2,000 Hz 的振动和高达 20 G 的加速度。 它还通过了第三方组织的振动冲击测试(保持架夹具承受最大 2,000 Hz 的冲击和振动以及每个最大三轴加速度为 109 g 的测试)。 保持架夹还符合VDE0611振动测试的要求,其中包括施加振动时的拉伸测试,并且已通过对电线施加拉力时施加旋转力的扭转测试。

其他电气和环境电阻测试

除此之外,我们还根据每个国家的标准,提供有关电压降,过流,耐压,高频特性,弱电流,高温,湿度,振动,盐雾,亚硫酸气体和其他腐蚀性气体等电气测试的测试数据。

关于免维护

优良的电气特性可以长期稳定保持,并且耐振动和冲击,因此接线后不需要维护和检查。 保持架夹提高了产品和设备的可靠性,降低了总成本。 考虑到现场维护和人工成本,以应对产品运输过程中因振动而引起的松动,节省效果是巨大的。 维修和翻新可以轻松进行,无需特殊准备。

开发秘辛

 

WAGO于1950年在德国成立,是一家弹簧加载端接技术的制造商。
CAGECLAMP®于1977年推出,是一种受CAGE启发的创新夹紧系统。
它被当时存在严重振动松动问题的德国铁路采用,证明了其可靠性。
日本自JNR时代以来一直被采用,现在用于新干线。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 座式端子台(棒端子式) > 接线端子 2006系列 TOPJOB® S轨装接线端子
您还有2项规格未选