商品特长
・使用直通连接器电缆与PLC直连
・不同PLC的信号和公共端子台配置相同
・宽度95/77mm的超小型连接器端子台
・端子台为3.5mm间距、739笼式夹具端子台
・电线连接范围0.08~1.5mm2,极细传感器线也可直接连接
・一目了然地用颜色区分信号端子台和公共端子台
・可通过电源公共端子台与相邻连接器端子台实现电源的横向跨接
・电路与各公司PLC的引脚分配匹配
・端子台采用符合IP20的手指保护结构
・固定在铝制DIN导轨上无需挡块
商品规格
- 额定电压:DC 24V±20%(取决于连接的设备)
- 额定电流 1A:信号和输入/输出设备的电源接线端子、3.2A:模块电源接线端子
- 额定电压(根据EN60664-1 ):30V/0.5kV/2
- 工作/保存温度:-20~+50℃、无冷凝
- 尺寸:W95×H41.3×L55mm(W77仅适用于基本输出模块)
- 连接器(MIL):XG4A-4031/XG4A-2031(欧姆龙)
- 端子台:WAGOCAGE CLAMP 739-3.. シリーズ
- 兼容电线:0.08~1.5mm2/AWG28~14(线材涂层外径Φ3.4mm以下)
- 电线带长度:5~6mm/0.20~0.24in
- 推荐工具:210-719、210-119SB
级联输入模块3.5mm间距(PM-Q601X/PM-CJ601X/PM-KV601X)
级联输出模块3.5mm间距(PM-Q601Y/PM-CJ601Y)
基本输入模块3.5mm间距(PM-FX601X/PM-ST601X/PM-CP601X/PM-DN601X)
基本输出模块3.5mm间距(PM-FX601Y/PM-ST601Y)