端子台 控制盘用 IM系列 半间距MDR连接器端子台
商品
评价
详情
  • 端子台 控制盘用 IM系列 半间距MDR连接器端子台
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

端子台 控制盘用 IM系列 半间距MDR连接器端子台

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

商品特长

・设计简单!一对一电路
・超小型!3.5mm间距端子台
・行业标准!伺服放大器标准采用的MDR连接器
・方便用于屏蔽处理和EMC监督等!配备屏蔽端子台

端子台 控制盘用 IM系列 半间距MDR连接器端子台的规格

制御盤用 IM-MDR ハーフピッチMDRコネクタ端子台:関連画像

外观

制御盤用 IM-MDR ハーフピッチMDRコネクタ端子台:関連画像

外形图

产品说明点数「W」
mm
型号Ident-No.
连接器端子台(接口模块)WAGO 739/3.5 接线端子类型 
 2046IM-MDR739/3.5-20PC51210615
连接到带屏蔽端子的连接器外壳2657IM-MDR739/3.5-26PC51210616
 3674IM-MDR739/3.5-36PC51210617
 50100IM-MDR739/3.5-50PC51210618
技术规格
额定电压AC/DC 32V
额定电流0.5A
额定电压(根据EN60664-1 )30V / 0.5kV / 2
工作温度/储存温度-20 ~ +50 ℃, 无冷凝
寸法W × H 31.1 × L 55 mm
 H:从DIN导轨顶部边缘开始的尺寸
连接器MDR シリーズ(スリーエム)
端子台WAGO CAGE CLAMP® 739-3.. シリーズ
兼容电线0.08 ~ 1.5 mm2 / AWG 28 ~ 14
 (电线包覆外径 φ 3.4 mm 以下)
电线裸长5 ~ 6 mm
推荐工具210-719, 210-119SB
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 接口端子台(环形・Y形端子式) > 端子台 控制盘用 IM系列 半间距MDR连接器端子台
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页