EM35M
电源用塑料连接器。
大电流4芯 (3相电源+接地)。
采用容易接线的压接接线。
可使用通用工具,可快捷锁定,便于JIS C 9711标准压接工具
的操作。
连接器形状 | 插头、插座、端子、附件 |
---|---|
面板安装方法 | 螺丝、DIN导轨 |
极数 | 4 |
触点部镀层 | 锡 |
插拔次数 | 100, 10 |
额定电流 | 30, 50, 70 A |
额定电压(AC) | AC 1000 V |
额定电压(DC) | DC 9999.999, 1000 V |
开口部方向 | 直通型 |
接线方法 | 压接 |
锁定方式 | 简易锁定、卡口锁定、杠杆锁定 |
适用电线尺寸(mm²) Min. | 5.26, 8, 8.44 mm² |
适用电线尺寸 (mm²) Max. | 5.57, 8, 8.92 mm² |
外装材料 | 塑料 |
使用温度范围(Max.) | 125 ℃ |
使用温度范围(Min.) | -40 ℃ |
插座
附件
端子
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|