产品概述
主体可以分开,可以接通各种各样的连接器
・将电缆接地作为分离构造,为了获得防水、防尘构造。
・将橡胶做成特殊形状,实现了与电缆接地相同的性能。
・拆卸安装使用方便。节省时间和操作步骤。
产品特点
尺寸图
|
|
OA-WH16-06/10 | φ21 | 约23g |
OA-WH22-06/13 | φ28 | 约42g |
・不能在油中、水中使用。
・不得在以下环境中使用、保管。会成为产品劣化的原因。
1.强酸、有机溶剂(氯化乙基、氯化甲酯、甲酚等)的环境。
2.水蒸气、臭氧的环境。
・耐油性类型(橡胶颜色-黑色)时
1.请勿在阳光照射的地方使用。
2.请在用油的环境中使用。
※在不上油的环境下推荐耐环境类型。
耐环境类型(橡胶颜色-蓝色)时
1.请勿在油气中使用。
产品尺寸示意图
| |
型号:OA-WH16-06/10 | 型号:OA-WH22-06/13 |
使用案例
操作步骤
| | | | |
1:将连接器穿过安装孔 | | 2:将接头A、B组装在一起。 (如果套紧,请使用工具。) | | 3:一直嵌入到听到咔嚓一声为止 |
| | | | |
| | | | |
4:将锁紧螺母穿过电线,固定钳子 | | 5:将紧固帽A、B沿着电线组装 | | 6:拧紧密封盖固定电线 |
拆开螺纹步骤
注意:・将一字型螺丝刀等插入螺纹六角部的槽中,扭转后就容易拆下。
・不能用于超过适用板厚度的物品上。
・安装到螺丝部时,请安装在平坦光滑的面上。
・反复脱附螺纹接头,会使组装部劣化,导致防水性能下降。
・1个橡胶轴套的孔,使用1根电线。
・紧固扭矩,根据电线包覆的材质、硬度不同,电线保持力也不同。
・根据使用年限,若电线外径发生变化,保持力和防水性能会下降。
・除适用电线直径以外,或圆形电线以外(扁平、平行线等)的使用不能确保性能。
规格概述
相关产品
规格表
|
|
OA-WH16-06/10 | φ21 | 約23g | |
OA-WH22-06/13 | φ28 | 約42g | |