机器人电缆
商品
评价
详情
  • 机器人电缆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

机器人电缆

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

商品特长

・可应对多关节机器人的动作,适用于无尘室、食品加工装置等需考虑环境问题的设备配线的机器人电缆
・UL、cUL通用机器人电缆(类别:AVLV2、AVLV8、QPTZ)符合UL VW-1、cUL FT1的阻燃标准。
・绝缘体采用高弹性TPE树脂,外皮采用滑性、耐油耐热、阻燃柔软性乙烯材料。
・已获得CL3X认证,符合NFPA70、79标准。

商品功能详情

对应三维动作,适合多关节机器人的可动部分。
扭曲测试超过3万次。
※与传统机器人电缆相同,弯曲半径小可用于电缆管道配线。

1. 绝缘体采用高弹性TPE树脂
 摩擦阻力小,运动时可提高线芯表面光滑性。
 高弹性材料,防止活动时的线芯弯曲。
 与氟素树脂绝缘体强度相同,同时实现电缆轻量化。
2. 符合UL Listing规格 (CL3X),并可对应NFPA。
3. 支持定制
 也可以支持TPU系列的定制设计。(UL STYLE : 300V 20936)

規格表

制品名额定电压
(V)
额定温度
(℃)
导体尺寸
(AWG)
完成外径(mm)
概算质量(kg/km)
1P3C2P3P4P5P7P8P10P12P
EXT-3D/CL3X
/2517 300V
300105243.94.04.95.56.06.47.58.09.410.5
1822293745557075105125
224.24.45.46.16.67.28.89.410.612.0
222838485570100110140155
204.64.86.16.97.58.59.910.712.313.9
2935506580105140160205250
 2C3C4C7C9C11C----
185.76.06.58.611.2----
445565115185----
16-6.77.39.7------
-7595160------
14-7.99.0-------
-105140-------
    1P3C2P3P4P5P7P8P10P-
EXT-3D-SB/
CL3X/2517
300V
300105244.44.55.46.06.56.98.08.910.0-
26304049607090105130-
224.74.95.96.67.17.79.310.011.4-
313750607085120140175-
205.15.36.67.48.09.010.511.512.9-
38476580100125170195240-
 2C3C4C-------
186.26.57.0-------
607080-------

※米思米不销售的产品

线芯识别

配列图

EXT-3D 3次元対応ロボットケーブル(300V)の配列図

规格表

 【EXT-3D/CL3X/2517 300V】
认证UL CL3X
适合规格UL 13
形式记号CL3X
额定电压300V
额定温度105℃
导体UL 13
阻燃性VW-1
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 运动电缆 > 机器人电缆