带按钮端子台,φ0.5~2㎜的单芯线只需插入即可接线,也适用于0.25~2.5mm2的绞线,要在按住按钮的同时插入电线。拆线也需要操作按钮。
【特长】
・使用按钮操作的CAGECLAMP®S端子台。
・由单芯线和管型端子压接而成的绞线只需插入即可连接。
・电线插口大,可连接电线截面积最大为AWG12、绝缘外皮外径最大为4.3 mm的电线。
・还有用于扩大排针间距的带间隔片端子台。
・还可特别订购内部共用的类型。例:接地线的共用
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。