印刷电路板用端子台,接线范围为0.08~1.5mm2及2.5mm2(因排针间距而异),排针间距备有3.5~10㎜的丰富种类,电线垂直向下插入。
【特长】
・使用螺丝刀进行操作的CAGECLAMP®连接端子台。
・电线插口与操作方向垂直,可以实现省空间配置和模组化。
・通过采用PRESS-IN技术,无需进行钎焊处理,可以削减成本。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。