橡胶垫片的外观
橡胶垫片的尺寸图
橡胶垫片的安装示例
型号 | D1 | D2 | M | 材质 | 适用电缆压盖 |
---|---|---|---|---|---|
AGP-12 | 20 | 12 | 1.6 | NBR | AG12-X□/AGSP12-6.5□ |
AGP-16 | 23.5 | 16.5 | 2.0 | NBR | AG16-X□/AGSP16-8□ |
AGP-20 | 29 | 20 | 2.0 | NBR | AG20-X□/AGSP20-12□ |
AGP-25 | 37 | 25 | 2.0 | NBR | AG25-X□ |
AGP-32 | 44 | 32 | 2.2 | NBR | AG32-X□ |
AGP-40 | 52 | 40 | 2.2 | NBR | AG40-X□ |
AGP-50 | 64 | 50 | 3.1 | NBR | AG50-X□ |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|