电缆压盖的尺寸图
电缆压盖的外观
型 号 | G | 适用电缆直径 | L | H 最大 | SM | A | d | m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹标准 | 安装孔径 | 最小 | 最大 | |||||||
AGSP12-6.5□ | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 57 | 15 | 16.7 | 19 | 5 |
AGSP16-8□ | M16×1.5 | φ16.2 | 5 | 8 | 12.4 | 69 | 19 | 21 | 24 | 5 |
AGSP20-12□ | M20×1.5 | φ20.2 | 7 | 12 | 13 | 89 | 24 | 26.5 | 29 | 6 |
编 号 | 名 称 | 材 质 |
---|---|---|
1 | 盖 | PA6 |
- | 橡胶轴套 | CR |
2 | 连接器本体 | PA6 |
3 | 螺母 | PA6 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|