箱体 端子台 防尘防水型/带电缆固定头型/箱体式
商品
评价
详情
  • 箱体 端子台 防尘防水型/带电缆固定头型/箱体式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

箱体 端子台 防尘防水型/带电缆固定头型/箱体式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
此系列的箱体是防水防尘,且附有电缆固定夹以及端子台的箱体,节省装配时间。
产品特点
1,电缆固定头与端子台一体的附端子台的箱体;
2,最适用于产业设备,工业设备的电力电线接续端子箱,马达的中途转接或者传感器的中途转接;
3,保护等级是IP65,箱体材质采用耐油性优异的PBT树脂;
4,端子台有3P,4P,6P三种规格进行选择;
5,电缆用的橡胶衬套有Ø5,Ø7.4的两种可供选择。
规格概述
1,产品构成明细
TAKACHI TMC箱体

2,端子台信息
端子台信息
额定电压250V
额定电流15A
适用电线1.25mm2
标准扭力0.5N·m

3,使用压着端子 R1.25-3
TAKACHI TMC箱体

构成明细
No.名称个数材质颜色/表面处理
1上盖1PBT树脂(UL94V-0)浅灰色
2本体1PBT树脂(UL94V-0)浅灰色
3盖子2PBT树脂(UL94V-0)浅灰色
4硅橡胶脚垫各2个合计4EPDM黑色
5门封条1聚氨酯黑色
6导电板3~6黄铜镀镍
7端子螺丝柱3~6铁(M3)镀镍
8固定罩壳螺丝4不锈钢(M3)

4,相关配件(需要另外购买)
TAKACHI TMC箱体
端子排 SBR系列Ø9橡胶脚垫
使用案例
电表箱
TAKACHI TMC箱体
计测仪表类
TAKACHI TMC箱体
品牌介绍
株式会社TAKACHI电机工业,是产业用箱体,框体以及盒子的生产商,产品种类丰富,有铝箱体,塑料箱体,防水箱体,电池盒等。同时还可对应切削加工以及激光加工对应的孔加工以及印刷等。
规格表
型号LWH端子台极数自身重量(g)
浅灰色(G)
TMC-3PG6533243P52
TMC-4PG6040244P58
TMC-6PG7050246P73
尺寸图
TAKACHI TMC箱体

TAKACHI TMC箱体

TAKACHI TMC箱体

关于此商品的常见问题 (FAQ)
需要某一个型号的详细产品外视及内视图,是否可以提供。
在TAKACHI的官网上可以手动下载该系列所有的尺寸及设计图,地址如下:https://www.takachi-el.co.jp/products/SPCM。
若您无法打开上述地址,也可以联系我司客服,由其代为帮您下载。
此产品目前在中国米思米销售,但是否接受定制呢?
由于产品是日本进口的,任何系列的产品目前不接受中国国内的定制。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 箱体 > 箱体/接线盒 > 端子台箱 > 箱体 端子台 防尘防水型/带电缆固定头型/箱体式