产品 | 外观 | 型号 | 规格 | ||
1个分支线路的T分支器 | ![]() | DCN1-1NC | 电缆配线方向 :朝着顶部 电缆锁方向 :从顶部 连接器螺钉方向 :从顶部 | 提供了3个带夹具的并行连接器(XW4G-05C1-H1-D),标准终端电阻 | |
![]() | DCN1-1C | 电缆配线方向 :朝着侧面 电缆螺钉方向 :从顶部 连接器螺钉方向 :从侧面 | 提供了3个带螺钉的并行连接器(XW4B-05C1-H1-D),标准终端电阻 | ||
![]() | DCN1-2C | 电缆配线方向 :朝着顶部 电缆螺钉方向 :从侧面 连接器螺钉方向 :从顶部 | |||
![]() | DCN1-2R | 电缆配线方向 :朝着侧面 电缆螺钉方向 :从顶部 连接器螺钉方向 :从顶部 | 提供了3个带螺钉的正交连接器(XW4B-05C1-V1R-D),标准终端电阻 | ||
3个分支线路的T分支器 | ![]() | DCN1-3NC | 电缆配线方向 :朝着顶部 电缆锁方向 :从顶部 连接器螺钉方向 :从顶部 | 提供了5个带螺钉的并行夹具连接器(XW4G-05C1-H1-D),标准终端电阻 | |
![]() | DCN1-3C | 电缆配线方向 :朝着侧面 电缆螺钉方向 :从顶部 连接器螺钉方向 :从侧面 | 提供了5个带螺钉的并行连接器(XW4B-05C1-H1-D),标准终端电阻 | ||
![]() | DCN1-4C | 电缆配线方向 :朝着顶部 电缆螺钉方向 :从侧面 连接器螺钉方向 :从顶部 | |||
![]() | DCN1-4R | 电缆配线方向 :朝着侧面 电缆螺钉方向 :从顶部 连接器螺钉方向 :从顶部 | 提供了5个带螺钉的正交夹具连接器(XW4B-05C1-V1R-D),标准终端电阻 | ||
电源接头 | ![]() | DCN1-1P | 带2个连接器、标准终端电阻和保险丝的接头 | ||
连接器 | ![]() | XW4G-05C1-H1-D | 带螺钉的并行夹具连接器 连接器的插入和配线都在水平进行。 | ||
![]() | XW4G-05C4-TF-D | 带螺钉的并行多分支夹具连接器 连接器的插入和配线都在同一方向进行。 | |||
![]() | XW4B-05C1-H1-D | 带螺钉的并行连接器 连接器的插入和配线都在同一方向进行。 | |||
![]() | XW4B-05C4-T-D | 并行、无螺钉、多分支连接器 连接器的插入和配线都在同一方向进行。 | |||
![]() | XW4B-05C4-TF-D | 带螺钉的并行多分支连接器 连接器的插入和配线都在同一方向进行。 | |||
![]() | XW4B-05C1-V1R-D | 带螺钉的正交连接器 连接器的插入和配线都在直角进行。 | |||
DeviceNet标准电缆 | 细电缆 | ![]() | DCA1-5C10(-B) | 外径 : 7.00 mm 长度 : 100 m DCA1-5C10-B : 电缆颜色 :蓝色 DCA1-5C10 : 电缆颜色 :灰色 | |
粗电缆 | ![]() | DCA2-5C10(-B) | 外径 : 11.6 mm 长度 : 100 m DCA2-5C10-B : 电缆颜色 :蓝色 DCA2-5C10 : 电缆颜色 :灰色 | ||
端子块终结器 | ![]() | DRS1-T | 121Ω电阻 |
产品 | 外观 | 型号 | 规格 |
标准细电缆和扁平电 缆用转换连接器 | ![]() | DCN4-BR4D | 在分支线路上分开细电缆时与 DCN4-TR4一起作为套件使用。 |
带扁平电缆用终端电 阻的电源端子块 | ![]() | DCN4-TP4D | 使用扁平电缆时可用于 从终端供应通信用电。 |
扁平连接器插座 | ![]() | DCN4-TR4 | 在以下应用中与DCN4-BR4扁平 连接器插头一起作为套件使用。 • 延长主线路 • 将主线路进行T分支形成分支线路 |
单独用于以下应用。 • 将DCN4-TM4终端电阻连接到主线路 | |||
扁平连接器插头 | ![]() | DCN4-BR4 | 在以下应用中与DCN4-TR4扁平连接器 插座一起作为套件使用。 • 延长主线路 • 将主线路进行T分支形成分支线路 |
终端电阻 | ![]() | DCN4-TM4 | 针对扁平电缆的连接器终端电阻。 在主线路末端安装到DCN4-TR4 扁平连接器插座。 |
扁平电缆 | ![]() | DCA4-4F10 | 4芯扁平电缆(UL 2555) 长度 :100 m 导线直径 :0.75mm2 × 2、0.5mm2 × 2 |
简单的手动压接工具 | ![]() | DWT-A01 | 下述连接器的压接工具 • 扁平连接器插座(DCN4-TR4) • 扁平连接器插头(DCN4-BR4) • 标准细电缆/扁平电缆转换连接器 (DCN4-BR4D) • 扁平电缆连接器(DCN4-SF4D) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|