钳形表 AC/DC CM4371系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
钳形表 AC/DC CM4371系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
●适用于任何使用环境的耐用型AC/DC600A钳形表。
●除了电流除了电流,还能测量电压、电阻、频率、验电等多种测量项目。
●同时显示浪涌电流(INRUSH)的有效值和波形峰值。
●提升了钳口(电流传感器部分)的牢固度,能更安全、长期的使用。
●-25℃~65℃,适用温度范围广。
●IP54的防尘防水性,即便沾到灰尘或水滴也能保证测量功能。
※钳口(传感器)是IP50。
●防止测量错误,自动判断电流/电压的交直流。
●过输入时蜂鸣声和红色背光灯提示危险。
●直流电压最大可测1700V。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
检查/测量
>
测量器
>
电流钳
>
钳形表 AC/DC CM4371系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1725756851225
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1725756851225