TC系列接线板
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
TC系列接线板
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
TC适用于交流50Hz或60Hz 额定电压至600V、额定电流至600A的电路中,作导线间的连接之用。本系列产品采用螺钉压接连接,导线端头需压接接线鼻后才能与接线端子连接。采用螺钉安装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
端子台
>
通用端子台
>
TC系列接线板
您还有
2
项规格未选
TC系列接线板
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714279561781
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714279561781