配电箱 PZ30系列明装式
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
配电箱 PZ30系列明装式
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【产品概述】
· PZ30系列明装式配电箱(箱体)(以下简称箱体)是一种适用于安装9mm模数的模数化终端电器元件的装置。
· 具有采用电器尺寸模数化、安装导轨化、外观艺术化、使用安全化等特点。
· 适用于交流50Hz,额定电压230V,额定电流/最高持续输入电流不大于100A的电路中,箱体最大功耗容量35W(详见表)。
· 广泛应用高层建筑、住宅、车站、港口、机场、影剧院、大型商业网和工矿企业等场所。
·符合标准:GB 17466.24。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
供配电
>
电路保护器
>
电路保护器(选购件/其他)
>
配电箱 PZ30系列明装式
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1714747694481
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714747694481