熔断器 RT28型φ10mm/φ14mm圆筒型帽式
商品
评价
详情
  • 熔断器 RT28型φ10mm/φ14mm圆筒型帽式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

熔断器 RT28型φ10mm/φ14mm圆筒型帽式

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【产品概述】
·RT28型圆筒形帽熔断器适用于交流50Hz、额定电压至500V, 额定电流至63A的配电装置中作为过载和短路保护之用。
·氖灯和电阻组成了熔断器底座熔断体熔断信号装置(代号“X”)。
·RT28-32、RT28-63熔断体为“gG”型,gG型为全范围分断能力一般用途熔断体,“gG”型熔断体可与RT28系列或RT29系列底座配合使用。
·符合标准:GB 13539、IEC 60269。

RT28型圆筒型帽熔断器:相关图像

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 保险丝 > 玻璃管保险丝 > 熔断器 RT28型φ10mm/φ14mm圆筒型帽式
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页