NXM昆仑系列塑料外壳式断路器
商品
评价
详情
  • NXM昆仑系列塑料外壳式断路器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

NXM昆仑系列塑料外壳式断路器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【产品概述】
·塑壳断路器在配电线路中和设备发生过载、短路、欠压时,对线路和设备提供保护,也可对电动机的不频繁起动提供过载、短路、欠压保护。
·NXM系列塑壳断路器:63A、125A、160A、250A、320A、400A、630A、800A、1000A、1600A
·额定工作电压Ue(AC):400/415/690
·分断能力代号:S、H
·极数:2P、3P、4P
·脱扣类型:热磁式、电子式
·安装方式:固定式、插入式

NXM昆仑系列塑料外壳式断路器:相关图像

NXM昆仑系列塑料外壳式断路器:相关图像

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页